Konwencjonalna kontrola jazdy (CTC)
Najlepsza i opłacalna technologia w usługach kolejowych. Konstruując Trainguard stworzyliśmy modułowy system do konwencjonalnego sterowania ruchem pociągu, uniwersalny w zastosowaniach, pozwalający zoptymalizować taktowanie, punktualność oraz przesył danych między infrastrukturą i pociągiem.
Najlepsza i opłacalna technologia w usługach kolejowych. Konstruując Trainguard stworzyliśmy modułowy system do konwencjonalnego sterowania ruchem pociągu, uniwersalny w zastosowaniach, pozwalający zoptymalizować taktowanie, punktualność oraz przesył danych między infrastrukturą i pociągiem.
Konwencjonalna kontrola jazdy (CTC)– elastyczny system, który spełni Państwa wymagania
Trainguard CTS/M – niezawodny magnetyczny stop pociągu
Magnetyczny system zatrzymywania pociągu Trainguard CTS/M bazuje na istniejącej konwencjonalnej transmisji magnetycznej. W skład wyposażenia infrastruktury (dotychczasowej i nowej) wchodzą elektromagnesy torowe. Zespół OBU jest przystosowany do opcjonalnej pracy z indukcyjnym systemem przesyłania komunikatów Trainguard Imu, umożliwiającym sterowanie jazdą po danej trasie.
Trainguard CTS/M jest to prosty i niezawodny system, który dzięki wydłużeniu okresów międzyprzeglądowych z jednodniowych na siedmiodniowe jest bardzo ekonomiczny. Jest on również kompatybilny ze wszystkimi obecnie eksploatowanymi magnetycznymi systemami zatrzymywania pociągu, wyprodukowanymi przez Siemensa.
Urządzenia obsługowe wymagają niewiele miejsca. Dają się łatwo dostosowywać do wymagań i łatwo instalować. Utrzymanie jest uproszczone dzięki możliwości selektywnego odczytu danych historycznych.
Trainguard MT Zub – kompaktowy zespół OBU i sprawne energetycznie wyposażenie infrastruktury
Automatyczny system kontroli jazdy Trainguard MT Zub spełnia najnowsze wymagania w zakresie sygnalizacji i bezpieczeństwa. Kompaktowe zespoły OBU i sprawne energetycznie wyposażenie infrastruktury, połączone przez karty interfejsów z sygnalizatorami, można bez problemów instalować w nowych systemach sygnalizacji oraz jako doposażenie istniejących systemów. Pozwala to na ekonomiczne prowadzenie ruchu przy dobrej podatności utrzymaniowej.
System sygnalizacji na zabezpieczonych szlakach nie musi spełniać żadnych szczególnych wymagań. System można też indywidualnie konfigurować, adaptując go do różnych zastosowań.
Szczególną cechą Trainguard MT Zub jest jego zdolność do mieszanego trybu pracy – zarówno przy obsłudze pociągów z wyłącznym pierwszeństwem przejazdu, oddzielonym od innych rodzajów transportu jak i dla potrzeb kolei miejskich ze wspólnym pierwszeństwem przejazdu i innymi opcjami komunikacji miejskiej.
Trainguard Imu 100 – indukcyjny system transmisji
System Trainguard Imu 100® jest to zbudowany z modułów system przesyłu informacji. Służy do przesyłania informacji z pojazdu do urządzeń infrastruktury i z powrotem. Transmisja danych odbywa się przez kluczowanie częstotliwości w postaci telegramów przesyłanych z prędkością 50 kilobodów. Ta częstotliwość jest optymalna dla sterowania publicznymi systemami transportu lokalnego.
Indukcyjny system transmisji dzięki łatwemu konfigurowaniu i dobrej podatności utrzymaniowej spełnia wymagania nowoczesnych systemów transportu: krótsze taktowanie, większe prędkość jazdy i wysoka dostępność techniczna.