Zasilanie trakcyjne AC
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na mobilność potrzebne są bardziej wydajne koncepcje transportowe. Dzięki elektryfikacji, automatyzacji i cyfryzacji infrastruktury już teraz wyznaczamy standardy przyszłej mobilności. Jako jeden z wiodących na świecie dostawców systemów elektrotechnicznych, jesteśmy właściwym partnerem w zakresie zasilania trakcyjnego prądem przemiennym na głównych i regionalnych …
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na mobilność potrzebne są bardziej wydajne koncepcje transportowe. Dzięki elektryfikacji, automatyzacji i cyfryzacji infrastruktury już teraz wyznaczamy standardy przyszłej mobilności. Jako jeden z wiodących na świecie dostawców systemów elektrotechnicznych, jesteśmy właściwym partnerem w zakresie zasilania trakcyjnego prądem przemiennym na głównych i regionalnych …
Zasilanie trakcyjne AC - doskonale zaplanowane, doskonale wdrożone
Przyszłościowe zasilanie trakcyjne AC: System i jego komponenty
Rozdzielnice wysokiego napięcia
Niezależnie od tego, czy chcesz podłączyć swoją podstację na poziomie 110 kV lub 380 kV, jako odgałęzienia lub pętle, w systemach zewnętrznych lub w izolacji gazowej - wszystko jest możliwe!
Transformers
Transformatory Siemens w podstacji zapewniają wysoką dostępność zasilania trakcyjnego o napięciu znamionowym 25 kV lub 15 kV.

Rozdzielnice i podzespoły średniego napięcia
Zastosowanie wyłączników próżniowych w rozdzielnicach w izolacji gazowej, powietrznej wewnętrznej lub powietrznej zewnętrznej zapewnia niezawodne usuwanie usterek.

Technologia kontroli sieci
Zintegrowane systemy SCADA zapewniają pełną kontrolę - wydajne sterowanie siecią.
- Czytaj więcej

Ochrona
Polegaj na sprawdzonej ochronie swoich instalacji - dzięki funkcjom ochrony i sterowania SIPROTEC oraz elastycznej komunikacji.
Konwerter
Skorzystaj ze zintegrowanego rozwiązania, które umożliwia przesyłanie zielonej energii z sieci przesyłowych.
Wydajniejsza praca
Rozdzielnica wysokiego napięcia do zasilania trakcji AC
Nasze portfolio obejmuje rozdzielnice w izolacji powietrznej do zastosowań zewnętrznych oraz rozdzielnice w izolacji gazowej do zastosowań wewnętrznych, przeznaczone do podłączania do sieci przesyłowych. Bez względu na to, jaki poziom napięcia znamionowego jest dostępny lub jaki układ podstacji preferujesz: oferujemy rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.
Niezawodne zasilanie
Trakcyjne transformatory mocy do zasilania trakcyjnego AC
W przeciwieństwie do konwencjonalnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, transformatory mocy trakcyjnej zazwyczaj zasilają 1-biegunowe systemy zasilania trakcyjnego o nominalnym napięciu faza-ziemia 15 kV lub 25 kV. Są one zwykle budowane jako transformatory olejowe z chłodzeniem powietrzno-naturalnym lub wymuszonym powietrzem o mocy znamionowej od 5 do 85 MVA. Podobnie, tzw. autotransformatory są stosowane w 2-biegunowych systemach zasilania trakcyjnego do zasilania tras o dużej prędkości lub wysokiej wydajności.
Niezawodne usuwanie usterek
Wewnętrzna rozdzielnica w izolacji gazowej Sitras 8DA11/8DA12 do zasilania trakcyjnego AC
Rozdzielnice w izolacji gazowej Sitras 8DA11 (1-biegunowe) i Sitras 8DA12 (2-biegunowe) służą do zasilania sieci trakcyjnej w systemach zasilania trakcyjnego AC. Konstrukcja oparta jest na sprawdzonym 3-biegunowym typie rozdzielnicy 8DA10/8DB10 dla operatorów sieci dystrybucyjnych i zakładów przemysłowych.
Twoje korzyści:
- Maksymalne bezpieczeństwo dla personelu i sprzętu potwierdzone obszernymi testami typu
- Zmniejszone ryzyko wewnętrznych zwarć łukowych dzięki jednobiegunowej obudowie
- Najwyższa dostępność dzięki bardzo niskiemu wskaźnikowi awaryjności
- Modułowa konstrukcja umożliwia elastyczne dostosowanie do szerokiego zakresu wymagań:
- Podłączenie kabli od dołu, od tyłu, od góry, a nawet z boku
- Do szyn zbiorczych przeciwpożarowych - Efektywność kosztowa: bezobsługowość i minimalne wymagania przestrzenne
- Wyłącznik próżniowy poprzez przełączanie w próżni:
- Brak toksycznych substancji wytwarzanych przez łuki w SF6
- Brak pogorszenia właściwości izolacyjnych SF6
Wewnętrzna rozdzielnica w izolacji powietrznej Sitras ASG15 15 kV do zasilania trakcyjnego AC
Rozdzielnica Sitras ASG15 w metalowej obudowie z izolacją powietrzną zapewnia bezpieczne i niezawodne zasilanie trakcyjne dla systemów jednobiegunowych o częstotliwości znamionowej 16,7 Hz i napięciu znamionowym 15 kV. Sprawdzone pod względem typu kompaktowe rozdzielnice spełniają wszystkie współczesne wymagania stawiane wydajnym urządzeniom zasilania trakcyjnego prądem przemiennym.
Twoje korzyści:
- Najwyższy poziom bezpieczeństwa sprzętu i personelu
- Metalowa przegroda przedziałów
- Klasa ciągłości działania LSC2B
- Klasyfikacja łuku wewnętrznego - Fabrycznie zmontowany i kompaktowy
- Zintegrowane z panelem urządzenia sterujące i zabezpieczające
- Zintegrowane urządzenie testujące linię zasilającą (AGP)
- Wyłącznik 40 kA z tylko jednym przerywaczem próżniowym - Wysoka dostępność systemu przy niskich kosztach cyklu życia
- Zastosowanie komponentów wymagających niewielkiej konserwacji
- Zastosowanie wózka z wyłącznikiem automatycznym
Wewnętrzna rozdzielnica w izolacji powietrznej Sitras ASG25 25 kV do zasilania trakcji AC
Rozdzielnica w izolacji powietrznej Sitras ASG25® jest przeznaczona do stosowania w 1- i 2-biegunowych systemach zasilania trakcyjnego
AC. Jest to przetestowana, metalowa rozdzielnica do montażu wewnątrz pomieszczeń. Ogólna koncepcja Sitras ASG25 opiera się na sprawdzonej technologii oferującej wysoką niezawodność i dostępność. Zapewnia długą żywotność, dużą liczbę cykli roboczych, długotrwałe właściwości izolacyjne i niskie koszty cyklu życia.
Twoje korzyści:
- Wysokie bezpieczeństwo personelu
- Wysokie bezpieczeństwo pożarowe
- Konstrukcja przyjazna dla środowiska
- Niskie koszty cyklu życia
- Wysoka dostępność
- Szybka i łatwa wymiana wyłącznika próżniowego za pomocą styków tulipanowych
3AH47 wewnętrzne wyłączniki próżniowe do zasilania trakcyjnego AC
wyłączniki próżniowe typu 3AH47 to 1-biegunowe lub 2-biegunowe wyłączniki do zastosowań wewnętrznych. Są idealne do specjalnych wymagań i zadań przełączania w systemach zasilania trakcyjnego AC.
Twoje korzyści:
- Sprawdzona technologia przełączania próżniowego
- Maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki:
- Znamionowemu prądowi zwarciowemu do 40 kA przy użyciu tylko jednego przerywacza próżniowego
- Opcja: Czas otwarcia tylko 17 ms - Do 30 000 cykli przełączania przed poważniejszą konserwacją
- Bezobsługowość do 10 000 cykli roboczych
- Kompaktowa konstrukcja
Ochrona sprzętu
7ST61/7ST63 numeryczne zabezpieczenie sieci trakcyjnej dla zasilania trakcyjnego AC
Numeryczny przekaźnik zabezpieczenia sieci trakcyjnej SIPROTEC 7ST61/7ST63 jest selektywnym i szybko reagującym urządzeniem zabezpieczającym sieci trakcyjne zasilane z jednego lub wielu punktów w systemach zasilania trakcyjnego AC. Przekaźnik posiada wszystkie funkcje potrzebne do ochrony odcinka sieci trakcyjnej i dlatego może być stosowany uniwersalnie.
Twoje korzyści:
- Integruje funkcje zabezpieczeń, sterowania, pomiarów i automatyzacji w jednym urządzeniu
- Najkrótszy czas wyłączenia dzięki adaptacyjnym algorytmom ochrony
- Wydajna praca dzięki uniwersalnemu narzędziu do wszystkich zadań
- Dostosowanie do różnych trybów dzięki przełączaniu parametrów
- Elastyczna dostępność wszystkich standardowych protokołów komunikacyjnych
Korzyści z technologii wielopoziomowej
Statyczne przetwornice częstotliwości Sitras SFC plus do zasilania trakcyjnego AC
Statyczne przetwornice częstotliwości typu Sitras SFC plus zasilają jednofazowe sieci trakcyjne z sieci trójfazowych.
Twoje korzyści:
- Innowacyjna koncepcja wielopoziomowego przekształtnika trakcyjnego zmniejsza
- emisję hałasu
- wymagania przestrzenne
- nakłady na konserwację - Wysoki stopień sprawności w całym zakresie roboczym dla zoptymalizowanego wykorzystania energii pierwotnej
- Doskonała dostępność dzięki opcji redundancji w obwodzie zasilania konwertera
- Modułowy konwerter zapewnia idealne dostosowanie do wymagań klienta
- Uniwersalne zastosowanie w centralnych i zdecentralizowanych systemach zasilania trakcyjnego
Mobilny zasilacz Sitras RVC plus do zasilania trakcyjnego AC
Aby zminimalizować sprzężenie zwrotne z siecią publiczną i poprawić jakość napięcia w jednofazowych sieciach trakcyjnych, oferujemy aktywny i mobilny system kompensacji mocy biernej oparty na technologii przetwornic napięciowych.
Twoje korzyści:
- Innowacyjna koncepcja konwertera wielopoziomowego zapewnia
- Kompaktową konstrukcję w standardowym kontenerze typu cube o wysokości 40 stóp
- Podłączenie konwertera do linii jezdnej bez ciężkiego transformatora
- Wysoką dostępność dzięki redundancji w obwodzie mocy konwertera
- Niskie straty w całym zakresie roboczym - Alternatywne zasilanie pomocnicze poprzez linię stykową lub zewnętrzną 3-fazową sieć 400 V AC
- Opcja automatycznego lub zdalnego sterowania
- Kontrola napięcia sieci trakcyjnej za pomocą pojemnościowej i indukcyjnej mocy biernej w granicach wydajności
Aktywny balanser Sitras RAB plus dla zasilania trakcyjnego AC
Aktywny balanser pomaga zapobiegać asymetrii w publicznej sieci trójfazowej, gdy na potrzeby zasilania trakcyjnego pobierany jest wysoki poziom mocy jednofazowej. Dzięki technologii wielopoziomowej kompensuje moc bierną systemu szynowego i wytwarza niezwykle małą ilość sprzężenia zwrotnego do sieci.
Twoje korzyści:
- Zminimalizowany wysiłek inżynieryjny dzięki znormalizowanej konstrukcji komponentów
- Może być stosowany w 1-fazowych systemach 25 kV i autotransformatorach
- Innowacyjna, modułowa, wielopoziomowa technologia umożliwia:
- Kompaktową konstrukcję kontenerową
- Niskie wymagania przestrzenne
- Niską emisję hałasu
- Niskie straty w całym zakresie roboczym dzięki niskiej częstotliwości przełączania
- Wysoką kompatybilność EMC