Nastawnice

Dla bezpiecznego transportu szynowego – wszędzie na świecie. Nastawnice zapewniają bezpieczeństwo. Sprawdzają, czy odcinki szlaku są wolne, ustalają przebiegi i przekazują informacje z rozkazami jazdy oraz z prędkościami pociągów. Portfolio nastawnic Trackguard Siemens Mobility obejmuje nowoczesne, zgodne z wymaganiami przepisów rozwiązania dla różnych warunków eksploatacji.

Nastawnice

Dla bezpiecznego transportu szynowego – wszędzie na świecie. Nastawnice zapewniają bezpieczeństwo. Sprawdzają, czy odcinki szlaku są wolne, ustalają przebiegi i przekazują informacje z rozkazami jazdy oraz z prędkościami pociągów. Portfolio nastawnic Trackguard Siemens Mobility obejmuje nowoczesne, zgodne z wymaganiami przepisów rozwiązania dla różnych warunków eksploatacji.

Nastawnice cyfrowe – przyszłość już tu jest

Cyfrowe nastawnice? One już istnieją i znajdują coraz częściej zastosowanie. Cecha charakterystyczna tego nowego elementu architektury nastawni: polecenia nastawcze dyspozytora przesyłane są z wykorzystaniem cyfrowej technologii sieciowej do rozjazdów, semaforów i styków torowych. Dzięki temu zbędna staje się część pojedynczych połączeń z poszczególnymi elementami nastawni przez kilometry wiązek kablowych. Dzięki stykom nastawnicy cyfrowej możliwe jest sterowanie semaforami i rozjazdami przez przewody informatyczne na dużo większych odległościach. Nastawnice cyfrowe (DSTW): autonomiczne, połączone w sieci, inteligentne – i znajdujące się w drodze do chmury.

Innowacje i badania

Poruszanie się po szynach pozostanie jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej ekologicznych środków transportu. Potrzebuje on jednak ciągłości innowacyjności i rozwoju. Dlatego też Siemens Mobility wspiera implementowanie i dalszy rozwój norm, takich jak Eulynx, jednej z europejskich inicjatyw mających na celu standaryzację komponentów i interfejsów sygnalizacji.

Instalacja prekonfigurowana

Siemens Mobility dostarcza również gotowe pod klucz nastawnice elektroniczne jako prekonfigurowane rozwiązania w kontenerach, sprawdzane w specjalnym centrum testowym. Takie modułowe kontenery odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu nakładów czasowych i kosztowych przy instalacji i uruchomieniu urządzeń. A to oznacza obniżone koszty inwestycji.

Testy i symulacje

Stanowiska do testów i symulacji w centrum testowym Siemens Mobility umożliwiają już na etapie konstrukcji optymalizację architektury urządzeń. Są też wykorzystywane do analizowania problemów oraz do szkoleń pracowników klientów.

Cykl życia produktów i wsparcie

Właściwe serwisowanie i diagnostyka zapewniają sprawność urządzeń w eksploatacji. Dzięki naszej obecności na całym świecie utrzymanie, naprawy i wymiana urządzeń są praktycznie możliwe wszędzie. Ponadto możemy etapami realizować różne instalacje, zmiany lub rozszerzenia systemów i rozwiązań. W ten sposób przerwy w ich eksploatacji są ograniczone do minimum.

Rozwiązania do wszelkich zastosowań i wszędzie

Rodzina nastawnic Trackguard obejmuje różne rozwiązania, wykorzystywane na sieciach kolejowych całego świata. Wspólne komponenty sprzętowe, podobnie jak badania i rozwój, wychodzą tym rozwiązaniom na dobre – zapewniając przede wszystkim oszczędności na kosztach, a także postęp techniczny.
Trackguard Simis W

Trackguard Simis W

Architektura systemu Trackguard Simis W (bezpieczny system mikrokomputerowy Siemens Mobility dla światowego rynku) umożliwia konfigurowanie systemów nastawczych z pojedynczych elementów. Upraszcza to realizację nastawnic zgodnych ze specyficznymi potrzebami klientów, od instalacji małych po duże, sterujące nawet 1 000 elementów. Modułowa baza sprzętowa umożliwia bezpośrednie podłączanie elementów infrastruktury zewnętrznej do kart komputerów i sterowników obiektowych zgodnych z Eulynx.

Nastawnice cyfrowe

Nastawnice cyfrowe

Pierwsza nastawnia cyfrowa weszła do eksploatacji w kwietniu 2018 r. i zainicjowała rewolucję w systemach sterowania ruchem kolejowym oraz bezpieczeństwa. Rozwiązanie zastosowane w Annaberg-Buchholz na kolei Erzgebirgsbahn na południowym wschodzie Niemiec stanowi ważny krok w kierunku nastawni w chmurze. Po raz pierwszy nastawnica wysyła swoje polecenia bazujące na IP do elementów systemu znajdujących się w terenie, np. rozjazdów lub semaforów. Umożliwia to osiągnięcie zupełnie nowej elastyczności w projektowaniu, stosowanie inteligentnych elementów infrastruktury zewnętrznej, dając na długie lata pozytywny efekt kosztowy. Wszystko to można uzyskać zachowując najsurowsze standardy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Ta nowa technologia systemów nastawczych stanowi kamień milowy w cyfryzacji infrastruktury kolejowej, a także podstawę dla zwiększania przepustowości linii i poprawy punktualności w transporcie szynowym.

Rozwiązania do wszelkich zastosowań i wszędzie

Trackguard Westrace Mk II

Trackguard Westrace Mk II

Trackguard Westrace Mk II jest to bardzo elastyczny, bazujący na technice mikroprocesorowej system nastawczy dla kolei miejskich i zastosowań w ruchu dalekobieżnym. Wykorzystuje on drabinkowy układ logiczny, umożliwiający jego łatwą konfigurację dla potrzeb realizacji niemal wszystkich istotnych funkcji. Dzięki temu zarządcy kolei osiągają spore korzyści w postaci niskich kosztów eksploatacji, wysokiej sprawności i elastyczności technicznej. Taki system cechuje się również łatwością w utrzymaniu i wysoką dostępnością, czego dowodzą instalacje na całym świecie.

Trackguard Westrace Urban (dla ruchu lokalnego)

Trackguard Westrace Urban (dla ruchu lokalnego)

Trackguard Westrace Urban do zastosowań w ruchu lokalnym jest to optymalna platforma zabezpieczeń odcinkowych na kolejach miejskich. System został stworzony dla potrzeb układów sygnalizacji obejmujących do 100 sterowanych elementów, a bazuje na odpornych na błędy modułach programowych i sprzętowych SIMATIC S7.

s

Trackguard Simis D

The Trackguard Simis D fail-safe microcomputer interlocking designed for Deutsche Bahn is a high-availability, high-reliability electronic interlocking solution. Due to its modular hardware and software, it is also extremely versatile. Both simple regional and line interlockings as well as complex junction interlockings can be implemented using this system.

Trackguard Simis IS

Trackguard Simis IS

Trackguard Simis IS represents an economical solution for interlocking systems in mainline and regional traffic and for industrial railways all over the world. It is based on the tried-and-tested Simis safety principle from Siemens Mobility. Thanks to its compact, modular design, this new interlocking generation can be adapted quickly and easily to local conditions and the operational requirements of the particular railway company. In designing Trackguard Simis IS, specific attention was paid to flexible interfaces for both existing and future systems and components.

Wypróbowana technologia