Komponenty pokładowe
Utrzymywać kontakt – bezpiecznie i niezawodnie. Pociągi i pojazdy kolejowe są coraz szybsze. Tym samym szybsza i niezawodna musi się stawać pokładowa łączność. Portfolio naszych produktów Trainguard obejmuje wiele urządzeń dla pojazdów transportu lokalnego i dalekobieżnego.
Utrzymywać kontakt – bezpiecznie i niezawodnie. Pociągi i pojazdy kolejowe są coraz szybsze. Tym samym szybsza i niezawodna musi się stawać pokładowa łączność. Portfolio naszych produktów Trainguard obejmuje wiele urządzeń dla pojazdów transportu lokalnego i dalekobieżnego.
Nasza oferta jest kompletna
Zapisują każdy ruch pociągu

Rejestrator danych MC-B31/33
- Przeznaczony głównie dla ruchu lokalnego
- Mierzy, przetwarza i zapisuje dane
- Złącza od przodu lub z tyłu
- Wspiera systemy magistralowe CAN, MVB i IBIS
- Udostępnia kilka wejść i wyjść
- Wymienialna pamięć flash

Rejestrator danych M-Rec S40/42
- Przeznaczony głównie dla ruchu dalekobieżnego
- Mierzy, przetwarza i zapisuje dane
- Złącza od przodu
- Wspiera systemy magistralowe CAN, MVB, Ethernet i Profinet
- Złącze ethernetowe
- Możliwości rozszerzania o dodatkowe moduły
- Pamięć wewnętrzna, zewnętrzna z zabezpieczeniem ppoż. albo zewnętrzna, odporna na uderzenia

Program analityczny DAREC
- Analizuje dane z rejestratora
- Import danych z poszczególnych tras, analiza, zarządzanie zdarzeniami i archiwizacja
- Ocena wypadków podobna do sądowej

Rejestratory transportowe
Są montowane w szczelnych obudowach zgodnych z IP65, żeby można je było stosować we wszystkich rodzajach kolejowego transportu towarowego i tranzytowego. Możliwość łatwej adaptacji płyty czołowej pozwala szybko tworzyć nowe warianty urządzenia, które bez problemu dają się dostosować do istniejących kabli i przyłączy. Dodawane urządzenia są kompatybilne w dół ze starszymi rejestratorami zdarzeń Quantum, co zapewnia łatwe doposażanie.
- W opcji zintegrowana odporna na uderzenia pamięć 32 GB z możliwością rozszerzenia do 256 GB
- Interfejsy do dyskretnej i sieciowej rejestracji danych z systemów pokładowych
- Opcja zapisywania cyfrowych danych wizyjnych z wykorzystaniem zintegrowanego CMM.
- Zintegrowana konfigurowalna funkcja ostrzegania umożliwia zaimplementowanie wszystkich zdefiniowanych przez użytkownika algorytmów służących do kontroli czujności
- Opcjonalny interfejs do magistrali MVB

Czujniki alarmowe
Nasz systemowy sterownik alarmów działa jak zerowany timer dla maszynisty. Dba on o to, żeby obsługa lokomotywy była w każdej chwili skoncentrowana na jej prowadzeniu.
- Jeżeli w zależnym od prędkości czasie nie będzie stwierdzona aktywność maszynisty, czujnik alarmowy zwróci na to uwagę sygnalizacją wizualną albo akustyczną. Jeżeli nadal nie będzie żadnej reakcji, wdroży hamowanie awaryjne.
- W normalnym ruchu czujnik alarmowy nie ingeruje w rutynowe czynności, ponieważ po każdej czynności związanej ze sterowaniem pojazdem jest zerowany.
Bezpieczne i niezawodne monitorowanie end-to-end

Urządzenie końca pociągu (End-of-Train device, EOT)
Specjalnie skonstruowane dla poprawy wydajności, podatności utrzymaniowej, niezawodności i dostępności. Ma modułową budowę, co zmniejsza zakres sewisowania i jego koszty.
Urządzenie posiada przezroczystą kopułę z poliwęglanu o wysokiej wytrzymałości i odporności na promienie UV, umożliwiającą wgląd na High Visibility Marker (HVM) oraz przednie i tylne wyświetlacze. Ponadto urządzenie końca pociągu wyposażone jest w powietrzny generator do ładowania akumulatora oraz w odbiornik GPS. Odbiornik GPS służy do ustalania pozycji, ruchu i prędkości. Informacje te, wraz z informacjami o czasie pracy ustalanym w dotychczasowy sposób, o komunikacji z urządzeniem końca pociągu i o stanie zdrowia, są zapisywane w zintegrowanym rejestratorze zdarzeń.
Rozszerzone protokołowanie zdarzeń, przydatny webowy interfejs użytkownika i ciągłe autotestowanie sprawiają, że urządzenie jest przyjazne dla użytkownika i serwisanta.

Urządzenie czoła pociągu (Head-of-Train device, HOT)
Nasze urządzenia czoła pociągu dostępne są w konfiguracjach montowanych w konsolach (autonomiczne) albo zintegrowanych (jako komputer slave lokomotywy). Dostarczają one informacje poprzez bogato wyposażony interfejs użytkownika na panelu czołowym albo poprzez ekran komputera lokomotywy.
Wraz z informacjami dostarczanymi przez urządzenia końca pociągu przekazują one maszyniście pełen obraz stanu pociągu.
Wszystkie nasze urządzenia czoła pociągu są wyposażone w modułowe komponenty. Pomagają one serwisantom w szybkim przeprowadzaniu przeglądów okresowych, testowaniu komunikacji i gromadzeniu informacji dla potrzeb napraw.

Zdalne monitorowanie końca pociągu
Usługi zdalnego monitorowania końca pociągu i Asset-Management oparte są na abonamentowej aplikacji typu Phone Home. Jest ona przeznaczona dla personelu ruchowego. Za jej pomocą za rozsądną cenę i w prosty sposób korzystając z webowego interfejsu można urządzenia końca pociągu udostępniać, kontrolować, śledzić i serwisować.
- Kolorowe wskaźniki KPI statusu urządzenia końca pociągu
- Grupowanie danych usprawnia zarządzanie nieruchomościami i ich kartowanie
- Wielowarstwowe mapy bazowe
- Pasek stanu z hiperłączami do szybkiego podglądu z przewijaniem często używanych stanów urządzeń końca pociągu
- Funkcja przeszukiwania z zapamiętywaniem
- Raportowanie i protokołowanie w wielu formatach plików
Perfekcyjne połączenie formy i funkcji

Speedometer AD-Q/AD-R
- Analogowy wskaźnik mierzonych parametrów w oparciu o zmiany napięcia, prądu albo częstotliwości dla kolei miejskich i pociągów.
- Dostępny z wieloma parametrami wejściowymi, dodatkowym podlicznikiem i podwskaźnikiem
- Opcjonalny licznik może być wykorzystywany do impulsów wejściowych
- Dojrzały produkt o wielorakich funkcjach i konfiguracjach.
- Dostępny w kształcie kwadratowym lub okrągłym

Speedometer AS-S
- Analogowy wskaźnik dla kolei miejskich i pociągów
- Kontrola aktualnej prędkości
- Dostępny w kształcie kwadratowym lub okrągłym

Speedometer TA-FS
- Wskaźnik dla kolei miejskich
- Kontrola aktualnej prędkości
- Dostępny z wieloma parametrami wejściowymi, dodatkowym podlicznikiem i podwskaźnikami
- W opcji dystans dzienny, dystans łączny, zegar, alarm, napięcie pokładowe

Dwuzakresowy wskaźnik prędkości
Do zastosowań w lokomotywach pociągów towarowych dostępne są różne modele tachometrów. Można je bez problemu integrować z istniejącymi instalacjami.
- Bezpośrednio można nimi zastępować obecne wskaźniki prędkości
- Wskazanie włączenia wszystkich ustawień dostępnych dla użytkownika
- Podwójny wskaźnik – jeden dla maszynisty, drugi na stanowisku konduktora
- Licznik kilometrów – dystans netto bazujący na kierunku jazdy lokomotywy
- W opcji interfejs do alarmu świetlnego/akustycznego posiadanej instalacji alarmowej
- Kompatybilność z napędami osi – działa z dowolną liczbą elektronicznych napędów instalowanych na końcu osi, akceptuje 20 i 60 impulsów na jeden obrót zgodnie ze standardem przemysłowym
- Sterowanie ściemniaczem – cztery pozycje ściemniacza ułatwiające odczyt w różnych warunkach świetlnych w otoczeniu.

MVB PC/104
- Moduł interfejsu, za pomocą którego można podłączać elektroniczne sterowniki z magistralą PC/104 do Multifunctional Vehicle Bus (MVB) sieci systemu kontroli jazdy (Train Control Network, TCN).
Osprzęt dodatkowy
Generatory osiowe
Nasze generatory osiowe wykorzystują wewnętrzne czujniki obrotów do zliczania impulsów związanych z określonymi obrotami przekładni. Informacje o prędkości przekazywane są do komputera pokładowego, ustalającego warunki dla ewentualnej nadmiernej prędkości obrotowej. Dostępne są generatory osiowe z maksymalnie trzema magnetycznymi reluktancyjnymi czujnikami obrotów. Pierwsze dwa czujniki napędzane są przez przekładnię 60-zębową, trzeci przez 40-zębową. Szczegóły na temat wszystkich dostępnych konfiguracji można uzyskać w zespole doradztwa technicznego Siemensa w branży automatyki kolejowej.
Uniwersalna konsola interfejsu
Uniwersalna konsola interfejsu jest to zamknięte, sterowane mikroprocesorem urządzenie, przetwarzające sygnały wejściowe z czujników obrotów silników trakcyjnych na liczby obrotów kół. Zostało ono skonstruowane, aby zastąpić dotychczasowe podzespoły czujnikami ciał stałych, umieszczonymi we wnętrzu lokomotywy. Zastosowanie uniwersalnej konsoli interfejsu zwiększa niezawodność mechaniczną.
- Urządzenie jest montowane w obudowie z ekstrudowanego aluminium
- 5 przewodów wejściowych do automatycznego programowania wyjść
- 1-500 impulsów wyjściowych na jeden obrót (do wyboru przez użytkownika)
Dynamiczna kontrola hamulca (Dynamic brake monitor, DBM)
Dynamiczna kontrola hamulca wykorzystywana jest w lokomotywach ze zintegrowanym komputerem pokładowym. Udostępnia maszyniście zbiorcze dane dotyczące sił hamowania albo trakcyjnych. Umożliwia również bieżące monitorowanie sił hamowania i trakcji, usprawniając w ten sposób prowadzenie pociągu.
Elastyczne zastosowania komputera

Remote Data Access Computer (RDA)
- Bogata oferta interfejsów
- Przeznaczenie dla zastosowań kolejowych (temperatura, normy)
- Elastyczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb aplikacje działające w pociągach pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX
- Dostępne różne interfejsy przewodowe i bezprzewodowe
- Dostępne różne konfiguracje
- Funkcja Wake-On-Ring

Modular Communication Computer (M-Com)
- Elastyczne i funkcjonalne interfejsy przystosowane do modułowej koncepcji
- Przeznaczenie dla zastosowań kolejowych (temperatura, normy)
- Elastyczne, dopasowane do indywidualnych potrzeb aplikacje działające pod kontrolą systemu operacyjnego LINUX
- Dostępne różne interfejsy przewodowe i bezprzewodowe
- Dostępne różne konfiguracje