Przejazdy kolejowe
Zawsze na najwyższym poziomie, z wypróbowanymi systemami przejazdowymi. Niezależnie od tego, czy budujemy nowy, czy modernizujemy stary przejazd, to w portfolio Siemens Mobility znajdziemy niezbędne wyposażenie drogowe złożone z komponentów kompatybilnych i zapewniających przyszłość.

Zawsze na najwyższym poziomie, z wypróbowanymi systemami przejazdowymi. Niezależnie od tego, czy budujemy nowy, czy modernizujemy stary przejazd, to w portfolio Siemens Mobility znajdziemy niezbędne wyposażenie drogowe złożone z komponentów kompatybilnych i zapewniających przyszłość.
Efektywność razem z bezpieczeństwem
Urządzenia rogatkowe: napędy tak dobre, jak ich renoma
Urządzenia rogatkowe Siemens Mobility od dawna cieszą się dobrą opinią. Zawdzięczają ją mocnym obudowom z odlewów aluminiowych, bezobsługowym łożyskom oraz niezawodnym regulatorom przekładni i kołowrotów. Przyszłościowe rzędowe silniki przekładniowe i kombinacje hamulców elektrycznych z nowoczesną techniką zastępują starsze silnikowe i elektromechaniczne urządzenia ustalające.
Seria S-60
Urządzenia rogatkowe Siemens Mobility z serii S-60 idealnie nadają się do rogatek wjazdowych i wyjazdowych o długości drąga do 12 m.
Opatentowany dwukierunkowy pręt blokujący wykorzystywany jest do bezpiecznego zamknięcia rogatki w dowolnej pozycji, żeby pracownicy mogli wykonać prace utrzymaniowe.
Diagnostyczne LED na płycie drukowanej sygnalizują stan mechanizmu. Umożliwiają diagnostykę bez użycia miernika. Zintegrowany wyłącznik serwisowy pozwala na skrócenie czasu przywrócenia rogatki do użytku po naprawie (MTTR). A to dzięki przestawieniu urządzenia rogatkowego w położenie poziome. Jest to niezbędne przy jego wymianie w razie niesprawności.
- Urządzenie jest bezobsługowe, odporne na warunki atmosferyczne
- 90-procentowa kompatybilność część zamiennych do rogatek wjazdowych i wyjazdowych zmniejsza koszty eksploatacji.
- Zintegrowana płyta drukowana z regulacją nadmiernej prędkości obrotowej
- Obwód regulacji czasu opuszczania
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe silnika z autoresetem
- Standardowe urządzenie rogatkowe wyposażone w cztery układy krzywek i styków
- Procedura serwisowa odłączania przeciwwag, gdy rogatka jest niesprawna.
- Jedno- i dwuprzewodowy układ sterowania rogatką
- Poziome i pionowe odbijaki, regulowane poza samym mechanizmem
- Śruba z uchem ułatwiająca instalację
Duch wynalazcy, na którego można liczyć
Napęd rogatkowy Sim 6/13
Dzięki niskim kosztom zakupu i eksploatacji a także konstrukcji łatwej do instalacji napęd rogatkowy Sim 5/13 stanowi korzystne cenowo rozwiązanie. Jego utrzymanie jest łatwe i nie wymaga żadnej specjalnej wiedzy, ponieważ części zużywających się praktycznie nie ma. Modułowa budowa ułatwia dostęp i zapewnia krótkie czasy napraw. Zużycie prądu zostało znacznie obniżone, a to oznacza minimalizację kosztów.
- Dbałość o ekologię, gdyż olej hydrauliczny nie jest potrzebny
- Kompatybilność ze wszystkimi znanymi układami sterowania i zasilania
- Łatwe serwisowanie, idealna wysokość do pracy
- Efektywność kosztów
- Brak kontroli trzymania magnetycznego w sterowniku, dzięki temu możliwe krótsze odległości opadania
- W pełni elektroniczne sterowanie z łagodnym rozruchem w przypadku Wayguard Simis LC
- Lekka konstrukcja, podnośniki są niepotrzebne
- Przystosowanie do drągów o długości do 10 m, także z podwieszonymi elementami

Sygnalizatory drogowe LED
Jasno i równomiernie świecące lampy sygnałowe LED nawet w złych warunkach świetlnych są dobrze widoczne dla uczestników ruchu. Niepożądane zjawisko światła pozornego (odbicia światła przy nisko stojącym słońcu) zostało niemal w całości wyeliminowane. Diody świecące mają znacznie dłuższą żywotność niż tradycyjne żarówki do sygnalizatorów, zapewniając wysoką dostępność techniczną urządzenia. Awarie spowodowane przepalonymi żarówkami odeszły w przeszłość. Odpowiednio obniżyły się też bieżące koszty zużycia energii, a to dzięki wysokiej sprawności LED. Niskie zużycie prądu przez lampy sygnałowe LED to także cenny wkład w ochronę środowiska.
- Brak pozornych kolorów dzięki bezbarwnym soczewkom
- Klasa pozorności 5
- Oszczędność energii do 80% w porównaniu z lampami żarówkowymi
- Wysoka odporność na zakłócenia (EMC)
- Znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z żarówkami
- Wysoka dostępność techniczna systemów sygnalizacji drogowej
- Mocna, prosta konstrukcja z nowoczesnymi LED wysokiej mocy (brak matrycy)
- Łatwa wymiana zespołów LED