Systemy transmisji blokowej
Inteligentne systemy transmisji blokowej dla bezpiecznej kolei cyfrowej. Systemy te zostały zaprojektowane dla potrzeb bezpiecznej i opłacalnej transmisji bloków informacji na kolejach miejskich i podmiejskich oraz na sieciach dalekobieżnych i metra. Zapewniają bezpieczną i niezawodną konwersję i transmisję cyfrowych danych.
Inteligentne systemy transmisji blokowej dla bezpiecznej kolei cyfrowej. Systemy te zostały zaprojektowane dla potrzeb bezpiecznej i opłacalnej transmisji bloków informacji na kolejach miejskich i podmiejskich oraz na sieciach dalekobieżnych i metra. Zapewniają bezpieczną i niezawodną konwersję i transmisję cyfrowych danych.
Modułowa, cyfrowa i bezpieczna transmisja danych

Wysoka dostępność techniczna
Architektura Clearguard DCM 150 bazuje na redundantnej konfiguracji 2 z 2, poza tym udostępnia podwójne połączenie sieciowe. System dla potrzeb redundancji można wyposażyć w dostępne na rynku przełączniki sieciowe i zasilacze. Urządzenie można łatwo wymienić bez wyłączania systemu i bez przerywania pracy sąsiednich modułów.

Elastyczna konfiguracja
Koncepcja Clearguard 150 umożliwia łatwe rozszerzenie systemu o różne aplikacje produktu. Możliwe są różne konfiguracje, takie jak DCM-DCM dla potrzeb transmisji blokowej albo DCM-IXL jako samodzielny moduł we/wy. Rozbudowana architektura udostępnia kilka protokołów komunikacyjnych bazujących na sieci ethernet, a także bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe, umożliwiające dostosowanie systemu do różnych warunków eksploatacji.

Niskie koszty cyklu życia
Moduł jest wysoce niezawodny i bezobsługowy, stanowi zatem inwestycję w konkurencyjność. Moduł jest produkowany wraz ze wszystkimi głównymi komponentami większości systemów przytorowych Siemensa. Jego budowa jest prosta, umożliwia montaż na szynie zgodnej z DIN, ma złącze wtykowe i umożliwia szybką aktualizację danych. Dzięki temu krótsze są czasy potrzebne na instalację i uruchomienie.

Projektowanie przyjazne dla użytkownika
Clearguard DCM 150 można szybko zaprojektować do użytku za pomocą graficznego interfejsu użytkownika na stronie webowej w HTML, zintegrowanej w module. Znajduje się tam również pomoc dla funkcji diagnostycznych i utrzymaniowych. Wyświetlacz na maskownicy czołowej umożliwia szybką diagnostykę na miejscu i uzyskanie informacji o statusie urządzenia.
Maksymalna wydajność przez cały cykl życia
Skalowalne i elastyczne rozwiązanie
Dzięki modułowej architekturze Clearguard DCM 150 system można dostosowywać do indywidualnych wymagań i aplikacji klienta. Konfiguracja danych jest bezpiecznie zapisywana i można ją łatwo załadować do programowalnej, niekasowalnej pamięci (wtyk ID). A to zapewnia wysoką gotowość techniczną.
- Modułowa architektura systemu
- Standardowa platforma dla wszystkich modułów przytorowych (np. ACM, TCM, SCM, PCM)
- Dualna sieć IP ze wsparciem VLAN
- Szerokie spektrum zastosowań dzięki bezpotencjałowemu zestykowi przekaźnika i złączu transoptorowemu
- Bezobsługowy moduł
- Przyjazne dla użytkownika konfigurowanie danych
- Szybka wymiana konfiguracji z minimalnym lub żadnym skutkiem dla dostępności szlaku
Początek inteligentnej cyfrowej blokowej transmisji danych
Cechy produktu
- 12 bezpiecznych wejść i 12 bezpiecznych wyjść
- Szeregowe złącza bazujące na sieci ethernet
- Redundantna konfiguracja 2 z 2
- Dualne połączenie sieciowe IP
- Diagnostyka i projektowanie na lokalnej stronie webowej
- Łatwa i szybka wymiana konfiguracji danych za pomocą wtyku ID
- Nieograniczona odległość sterowania przy wykorzystaniu tradycyjnych komponentów IP
- Bezobsługowy moduł
- Niezawodna platforma, używana na całym świecie
- Zgodność z CENELEC SIL-4
Technologia zapewniająca przyszłość
Aktualnie rozwijane są kolejne funkcje produktu, takie jak:
- poziom bezpieczeństwa IT 3 według IEC 62443
- zdalna diagnostyka przez interfejs OPC UA
- zdalna aktualizacja dla przyszłych wersji zabezpieczeń i systemu
Inteligentna i łatwa instalacja
Moduły instaluje się na profilach zgodnych z DIN, znanych w automatyce kolejowej. Korzystając z magistrali ethernetowej można łączyć moduły Clearguard DCM 150 w bezpieczny system transmisji danych dla potrzeb sygnalizacji.
Inteligentna integracja
Istniejące przejścia do nadrzędnych systemów można łatwo aktualizować, rozszerzać lub optymalizować po korzystnych kosztach, a to dzięki oprogramowaniu opartemu na HTML dla technologii plug and play, diagnostyce uproszczonej dzięki graficznej wizualizacji informacji o statusach urządzeń i protokołów, lokalnej diagnostyce LED-owej i złączom ethernetowym.