System Controlguide OCS / TMS

Dokładnie trafia w oczekiwania pasażerów. Przewoźnicy kolejowi stoją przed sporymi wyzwaniami. Pasażerowie oczekują od nich bezpieczeństwa, punktualności, komfortu jazdy i ekologicznej świadomości. Z drugiej strony mają do dyspozycji ograniczoną infrastrukturę i ograniczone zasoby kadrowe. Controlguide OCS pomaga sprostać zadaniom wynikającym z rosnącej kompleksowości nowoczesnego transportu.

Controlguide OCS / TMS

Dokładnie trafia w oczekiwania pasażerów. Przewoźnicy kolejowi stoją przed sporymi wyzwaniami. Pasażerowie oczekują od nich bezpieczeństwa, punktualności, komfortu jazdy i ekologicznej świadomości. Z drugiej strony mają do dyspozycji ograniczoną infrastrukturę i ograniczone zasoby kadrowe. Controlguide OCS pomaga sprostać zadaniom wynikającym z rosnącej kompleksowości nowoczesnego transportu.

System Controlguide (OCS) – skalowalne rozwiązanie

Controlguide OCS to wiodąca marka w dziedzinie zarządzania ruchem w lokalnym i dalekobieżnym transporcie szynowym a także w kolejowym transporcie towarowym, przemysłowym i górniczym. Dzięki modułowości i skalowalności jest to platforma zapewniająca znaczącą elastyczność działania. Jej funkcje można w zależności od potrzeb dostosowywać do indywidualnych wymagań, albo dodawać. W ten sposób inwestycja jest zabezpieczona a system można rozszerzać według aktualnych wymogów.

Dla wszystkich potrzeb ruchowych

Rodzina produktów Controlguide OCS jest przystosowana do realizacji zadań w codziennym ruchu. Oferuje rozbudowane funkcje automatyki oraz inteligentne funkcje dyspozytorskie dla wszystkich poziomów sterowania i zarządzania ruchem kolejowym. System rozrasta się krok w krok z potrzebami, wspierając w ten sposób elastyczne kształtowanie organizacji pracy i prowadzenia ruchu – a to zapewnia posiadanie atrakcyjnej oferty w zakresie transportu szynowego.

Automatyczne śledzenie pociągów

Automatyczne śledzenie pociągów

Warunek sprawnego centralnego zarządzania ruchem na dużych powierzchniach jest spełniony wtedy, gdy można zarządzać pociągami na danej sieci na podstawie ich numerów oraz informacji lokalizacyjnych. Controlguide OCS zapewnia uzyskiwanie w dowolnym czasie przeglądu aktualnych informacji o lokalizacji składów na podstawie zmian statusu elementów systemu nastawczego. Na przykład sygnalizacji ‚niezajętości lub ‚zajętości‘ przez urządzenia kontroli niezajętości, obrazów sygnałowych ‚stój‘ i ‚jedź‘ na semaforach oraz pozycji rozjazdów. Oczywiście Controlguide OCS może dla potrzeb śledzenia ruchu pociągów wykorzystywać również informacje z innych systemów (np. wskazania pozycji przez nowoczesne systemy kontroli jazdy).

Automatyczne nastawianie przebiegów

Automatyczne nastawianie przebiegów

Dzięki wysyłaniu do nastawni żądań automatycznego nastawiania przebiegów pociągowych mniej obciążone stają się sygnalizatory, ponieważ wymaganych jest coraz mniej standardowych działań. Rozkazy są wydawane w odpowiednim czasie, czyli w miarę możliwości najpóźniej, żeby niepotrzebnie nie blokować torów i rozjazdów, a także na tyle wcześnie, żeby unikać opóźnień i zatrzymań. Controlguide OCS wspiera różne strategie nastawiania przebiegów. Bazuje przy tym na celach podróży lub na liniach, wyznaczając przebieg na podstawie kodu celu dla danego numeru pociągu. Albo na rozkładzie jazdy zawierającym pełną „rozpiskę“ dla numeru pociągu.

Obsługa i sygnalizowanie

Wszystkie informacje dotyczące aktualnych zdarzeń są sygnalizowane Controlguide OCS w czasie rzeczywistym. Dzięki temu różne rodzaje nastawni i systemów bezpieczeństwa, takich jak ETCS poziomu 2, mogą być obsługiwane i kontrolowane indywidualnie na miejscu albo centralnie w ramach obsługi linii i regionów, czy też całych sieci. Controlguide OCS daje również wsparcie w przypadkach technicznych usterek infrastruktury, zapewniając zachowanie jej dostępności. Jeżeli zasady prowadzenia ruchu, zaimplementowane w systemie sygnalizacji i bezpieczeństwa, przewidują mostkowanie miejsc wystąpienia usterek, to ważna dla życia funkcja Controlguide OCS, związana z obsługą i sygnalizowaniem, zapewni maksymalne bezpieczeństwo, również przy wykonywaniu krytycznych dla bezpieczeństwa czynności obsługowych.

Zarządzanie rozkładami jazdy

Powstające przy opracowywaniu rozkładów jazdy rozkłady sezonowe są wykorzystywane jako podstawa planowania produkcji transportowej. Takie plany produkcyjne dostosowuje się potem do codziennej rzeczywistości w prowadzeniu ruchu. Korzystając z Controlguide OCS można zarządzać planami produkcyjnymi i zmieniać je. W ten sposób można tworzyć rozkłady specjalne lub awaryjne na wyjątkowe sytuacje. Podsystemy otrzymują wtedy w trakcie jazdy rozkładowe dane aktualne co do minuty.

Odstępstwa od rozkładu jazdy

Controlguide OCS wykrywa odstępstwa od rozkładu jazdy, wynikające z aktualnej sytuacji ruchowej i informuje o nich – np. podając minuty opóźnień albo generując wykresy czasu/odległości. W ten sposób dyspozytor, znając też aktualną pozycję pociągu, ma wszystkie istotne informacje, niezbędne do ręcznego prowadzenia ruchu.

Postępowanie z ograniczeniami

W przypadku planowanych ograniczeń w ruchu miejscowi pracownicy mogą wykorzystywać mobilne urządzenia końcowe do ustawiania i uchylania zamknięć torowych oraz odcinkowych ograniczeń prędkości. Controlguide OCS zadba o to, żeby zamknięcie torowe można było uaktywnić tylko wtedy, gdy pracownicy są na miejscu. A także uchylić je dopiero wtedy, gdy zespół utrzymania bezpiecznie opuścił miejsce prowadzenia prac. Controlguide OCS zapobiega omyłkom przy ustawianiu i uchylaniu zamknięć torowych, sprawdzając, czy planowane lokalizacje zgadzają się z faktycznymi. Wszystkie te funkcje przyczyniają się do skrócenia czasu niezbędnych zamknięć torowych i znacznego zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Controlguide Iltis N

System Controlguide Iltis N

Iltis N obejmuje cały obszar sterowania operatorskiego: od ruchu lokalnego/centralnego, sterowanego przez pojedyncze nastawnie, po całą automatykę federalnej sieci kolejowej.

Controlguide Vicos CM

System Controlguide Vicos CM

Controlguide Vicos CM jest to system dyspozytorski dla jednostek zestawiających pociągi o szczególnych wymaganiach ruchowych. Funkcje wczesnego wykrywania sytuacji konfliktowych i elastyczne dostosowywanie się do zmian w rozkładzie jazdy umożliwiają sprawne i precyzyjne prowadzenie ruchu.

Controlguide OCS Rail9000

System Controlguide OCS Rail9000

Controlguide OCS Rail9000 udostępnia środowisko aplikacyjne do realizacji zadań planowania i sterowania, zarówno w ramach prowadzenia ruchu jak i utrzymania sieci kolejowych.

Wypróbowana technologia