Velaro Novo

Velaro Novo jest pociągiem dla każdego, kto chce uzyskać przewagę konkurencyjną w globalnym transporcie szybkobieżnym, oraz w przewozach międzymiastowych. Pociąg, który łączy sprawdzoną technologię z innowacjami zorientowanymi na przyszłość, trwale zwiększając wartość w całym cyklu życia dzięki swojej nadzwyczajnej efektywności ekonomicznej.

Velaro Novo

Velaro Novo jest pociągiem dla każdego, kto chce uzyskać przewagę konkurencyjną w globalnym transporcie szybkobieżnym, oraz w przewozach międzymiastowych. Pociąg, który łączy sprawdzoną technologię z innowacjami zorientowanymi na przyszłość, trwale zwiększając wartość w całym cyklu życia dzięki swojej nadzwyczajnej efektywności ekonomicznej.

Kształtowanie przyszłości mobilności z nowym nastawieniem

Velaro Novo to nie tylko owoc dopracowania pojedynczych szczegółów; zespół ten został opracowany z zamiarem sprostania obecnym i przyszłym potrzebom mobilności. Koncepcja ta imponuje niskimi kosztami utrzymania, niskim zużyciem energii i maksymalną dostępnością - przy jednoczesnej poprawie komfortu pasażerów.

Wyznaczanie standardów za pomocą innowacji obejmujących cały system

Co sprawia, że pociąg Velaro Novo jest tak wyjątkowy? Szereg zmian technicznych, które współdziałają ze sobą w unikalny sposób, maksymalizując efektywność ekonomiczną i optymalizując utrzymanie. Dzięki nim operatorzy mogą kształtować transport kolejowy przyszłości - efektywny kosztowo, oszczędzający zasoby i przyjazny dla pasażerów.

Pociągi rzadko oferowały taką modyfikowalność, jak Velaro Novo. Koncepcja „pociągu modyfikowalnego" obejmuje wszystkie innowacje, które sprawiają, że każdy zespół Velaro Novo jest wyjątkowy - zarówno dla operatorów, jak i pasażerów. Oznacza ona maksymalizację dostępnej przestrzeni o 10 procent, przy zakresie prędkości maksymalnych 280 km/h - 360 km/h.

Lekkie nadwozie zespołu Velaro Novo jest oparte na koncepcji pustej tuby, co oznacza, że nie posiada ono stałych instalacji wewnętrznych, a jego wnętrze może być wyposażane zgodnie z życzeniem klienta i zmieniane, gdy tylko zmienią się wymagania. Wagony nie posiadają we wnętrzu szafek elektrycznych ani schowków pod fotelami, a ich długość została powiększona do 28,75 m. Pasażerowie mogą cieszyć się maksymalną dostępną przestrzenią.

Poznaj wszystkie fakty i liczby w skrócie.