Rozwój współpracy z Metrem Warszawskim
Od ponad 10 lat polski oddział Siemens Mobility rozwija kooperację z Metrem Warszawskim. Zaczęło się od dostawy 35 pociągów Inspiro w latach 2013-2014, a obecnie rozwija się także o aktywności w zakresie serwisu i komponentów.
O szczegółach kooperacji z Siemensem opowiada Członek Zarządu ds. Operacyjnych – Marek Sokołowski z warszawskiego Metra.
Siemens Mobility: Niedawno zakończyliśmy proces naprawy głównej wózków dla 35 pojazdów Inspiro rozpoczęty jeszcze w 2021 r. W jaki sposób Metro Warszawskie ocenia przebieg całej naprawy, współpracę z Siemens Mobility i jej efekty?
Marek Sokołowski: Członek Zarządu Metro Warszawskie Sp. z o.o.: W czerwcu został zakończony proces naprawy P4.3 pojazdów metra typu Inspiro. W celu realizacji zadania między innymi niezbędne było wykonanie naprawy P4.3 wózków trakcyjnych. Na każdym pojeździe można wyszczególnić różne typy wózków – czołowe, motorowe napędowe, toczne oraz motorowe pośrednie. Realizację ich naprawy rozpoczęto w lutym 2021 roku, a zakończono w maju 2023 roku.
Współpracę oceniamy dobrze. Bezpośrednio współpracowaliśmy z Panem Piotrem Brzezińskim oraz z Panem Grzegorzem Grabowskim. Wszystkie uzgodnienia związane z Umową np. harmonogramy dostaw, wysyłek wózków itd. odbywały się bezkolizyjnie przy jednoczesnym wykonywaniu innych zadań Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Efektem dobrej współpracy miedzy Zamawiającym a Wykonawcą było zrealizowanie kontraktu w ustalonym terminie.
Siemens Mobility: Jak oceniają Państwo współpracę z Siemens Mobility na przestrzeni ostatnich lat?
Marek Sokołowski: Warto nadmienić, że współpraca miedzy Siemens Mobility a Metrem Warszawskim nie ogranicza się tylko do naprawy rewizyjnej P4.3 wózków. Siemens w ostatnich latach realizował: dostawy części zamiennych do eksploatowanego taboru, naprawę rewizyjną przekładni trakcyjnych pojazdów metra typu Metropolis 98B, naprawy podzespołów występujących w pojazdach metra typu Inspiro. Podczas wykonywania tych Umów naprawy i dostawy części są realizowane zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.
Siemens Mobility: Pociągi Siemens Inspiro funkcjonują w MW od 10 lat. Czy pasażerowie cenią sobie ww. pociągi i na co szczególnie zwracają uwagę? Ilu pasażerów rokrocznie korzysta z pociągów Siemens Inspiro na M1 oraz M2?
Marek Sokołowski: Pociągi Siemens Inspiro obsługują obie linie warszawskiego metra. Codziennie przewozimy około 700 tys. pasażerów.
Elementem na który od początku zwracano uwagę to ich jednoprzestrzenność. Jest to rozwiązanie cenione przez pasażerów, pozwalające na równomierne wykorzystanie przestrzeni w składzie i ułatwiające przemieszczanie się. Z uwagi na wyposażenie pociągów w wysuwane rampy składy są w pełni dostosowane do potrzeb wszystkich osób, które korzystają z usług przewozowych.
O platformie Inspiro
W latach 2013-2014 Siemens Mobility dostarczył 35 jednoprzestrzennych pociągów Inspiro dla Metra Warszawskiego. Było to pierwsze zamówienie na nową generację pociągów Siemens Mobility na świecie. Kontrakt był realizowany wspólnie z nowosądecką firmą NEWAG. Obecnie Inspiro jest rozwijane także w innych miastach na świecie m.in. w Sofii, Kuala Lumpur, Rijadzie, Monachium, Norymberdze, Wiedniu oraz Londynie