Digitalizacja serwisu

Czy chodzi o gwarantowaną dostępność, maksymalną przepustowość, czy też wdrożenie nowych modeli biznesowych, digitalizacja serwisu od Siemens Mobility dostarcza odpowiednie rozwiązania. Od technologii czujników po inteligentne algorytmy i precyzyjną analitykę, oferujemy kompletny fundament zoptymalizowanego działania - poparty wieloletnim praktycznym doświadczeniem naszych ekspertów

Railigent

Czy chodzi o gwarantowaną dostępność, maksymalną przepustowość, czy też wdrożenie nowych modeli biznesowych, digitalizacja serwisu od Siemens Mobility dostarcza odpowiednie rozwiązania. Od technologii czujników po inteligentne algorytmy i precyzyjną analitykę, oferujemy kompletny fundament zoptymalizowanego działania - poparty wieloletnim praktycznym doświadczeniem naszych ekspertów

Inteligentne dane

Inteligentne dane

Railigent

Railigent

Bezpieczeństwo cyfrowe

Bezpieczeństwo cyfrowe

Inteligentny pomiar

Inteligentny pomiar

Wzmożenie sprawności działań kolejowych przy pomocy usług digitalizacji serwisu.

Dzięki naszym usługom możesz w pełni wykorzystać potencjał cyfrowej transformacji. Dzięki inteligentnym danym możesz być szybszy niż błędy. Skorzystaj z nowych metod opracowanych w celu zwiększenia niezawodności, dostępności i wydajności - poprzez konserwację prognostyczną, zoptymalizowane zarządzanie zasobami i skuteczną eksploatację.

Przewidywanie błędów - poprawa wydajności

W jaki sposób można wykryć potencjalne zakłócenia i zapobiec im na wczesnym etapie? Usługi serwisowe Siemens Mobility zapewniają Państwu kompleksowe wsparcie. 

Poprzez technologię Railigent® Connect można bezpiecznie przekazać przekazuje dane z infrastruktury i systemów pojazdowych do terminali naziemnych w czasie rzeczywistym - tworząc optymalną podstawę dla pakietu aplikacyjnego Railigent Application Suite opartego na architekturze platformowej Siemens Mobility. Inteligentny monitoring zapewnia przegląd wszystkich zdarzeń w Twojej flocie i na trasach. Inteligentna analiza danych wykorzystuje te informacje do generowania precyzyjnych wniosków i zaleceń dotyczących działań.

Technologia Railigent zmienia podejście do serwisowania - od inteligentnego przewidywania awarii, poprzez poprawę wydajności na wszystkich komponentach do celu optymalizacji całej operacji.

Utrzymanie, bezpieczeństwo i zarządzanie zasobami w erze cyfrowej

Inteligentne dane - odczytywanie danych, optymalizacja działania

Inteligentne dane - odczytywanie danych, optymalizacja działania

Już teraz możliwe jest aktywne rozwiązywanie od 70% do 80% zapotrzebowania na konserwację w oparciu o aktualne dane diagnostyczne. W przypadku konserwacji zapobiegawczej, systemy wydają zalecenia oparte na przewidywaniach. Może to oznaczać następną generację utrzymania, w której gwarantujemy dostępność przy pomocy wsparcia decyzyjnego opartego na danych.

Inteligentne dane - odczytywanie danych, optymalizacja działania

Railigent - "Zarządzaj swoimi aktywami mądrzej".

Railigent- ulepszony pakiet aplikacji dla usług cyfrowych pomaga w uzyskaniu jak najlepszego wykorzystania komponentów systemu. W ramach zintegrowanego i otwartego ekosystemu Railigent wyznacza całą drogę - od czujnika do wysoce zagregowanego raportu na smartfonie. Dla większej dostępności, dłuższej żywotności oraz zwiększonej skuteczności konserwacji i eksploatacji wszystkich komponentów.

Smart Security - bezpieczne systemy i dane

Smart Security - bezpieczne systemy i dane

Cyfryzacja wytyczna nowe szlaki w dziedzinie pełnego wykorzystania przewagi konkurencyjnej usług kolejowych. W jaki sposób można zapewnić dostępność infrastruktury informatycznej i bezpieczeństwo danych w tym procesie? Siemens Mobility oferuje kompleksową koncepcję bezpieczeństwa informatycznego - od analizy ryzyka, poprzez bieżące monitorowanie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informatycznego.

MRX

Inteligentny pomiar - współpraca z MRX Technologies

Nasze kompleksowe portfolio obejmuje systemy pomiarowe do cyfrowego monitorowania stanu taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej i systemy kontroli sieci. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, dostarczamy nowe źródła danych pomiarowych -  dając wymierne korzyści dla operatorów kolejowych jak optymalizacja procesów utrzymania ruchu, większa dostępność i niskie koszty eksploatacji. 

Digitalizacja serwisu dla kolei

Cyfrowa transformacja nabrała rozpędu w kolejnictwie - co widać na przykładach z życia codziennego naszych usług cyfrowych.