Bezpieczeństwo cyfrowe dla serwisu - dzięki usługom Siemens Mobility
95 % procent incydentów związanych z wyciekiem danych jest efektem zaledwie dziewięciu ze znanych rodzajów ataków

95 % procent incydentów związanych z wyciekiem danych jest efektem zaledwie dziewięciu ze znanych rodzajów ataków
Bezpieczeństwo dla cyfrowego świata kolei
Na bezpiecznym torze dzięki holistycznej koncepcji bezpieczeństwa transportu kolejowego
Sieć szlaków kolejowych obejmująca 38 000 kilometrów, prawie 9 000 stacji i przystanków, prawie 3 500 urządzeń nastawczych i 70 000 rozjazdów i skrzyżowań:* w samych Niemczech wielkość infrastruktury kolejowej jest imponująca. Istnieje wiele sposobów, by sprawić, że zarządzanie operacjami, czynności utrzymaniowe, zarządzanie zasobami i inne obszary działalności stają się bardziej nowoczesne, opłacalne i wydajne dzięki zastosowaniu usług cyfrowych.
Aby wraz z szybko rosnącym wolumenem danych skutecznie chronić sieć przed ingerencją z zewnątrz, należy zapoznać się z holistyczną, modułową i wielopoziomową koncepcją bezpieczeństwa części serwisowej Siemens Mobility.
Pierwszym krokiem jest profesjonalna analiza status quo danego systemu transportu kolejowego. W razie potrzeby Siemens Mobility może również wykonać pogłębione testy: W tym celu nasi specjaliści symulują atak hakerski. W oparciu o wyniki tych testów można zidentyfikować i wyeliminować słabe punkty systemu i określić wymagane działania zaradcze. Ciągłe monitorowanie systemu pozwala nam wykrywać i zgłaszać incydenty związane z bezpieczeństwem kolei, na przykład za pomocą specjalnego oprogramowania wykrywającego symptomy nieuprawnionych manipulacji w systemie. Ponadto Siemens Mobility wspiera użytkowników oferując szkolenia w zakresie monitorowania bezpieczeństwa personelu, procesów i technologii.
*Źródło: KRITIS-Sektorstudie 2015
Bezpieczeństwo ma wiele twarzy
Dzięki strategicznemu partnerstwu najnowsze technologie obrony cybernetycznej trafiają do branży kolejowej
Liczba ataków cybernetycznych stale rośnie. Chcąc chronić przed nimi naszych klientów, rozwijamy usługi obrony cybernetycznej wraz z firmą Darktrace, jednym z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa systemów przemysłowych. Kompetencje obu partnerów wzajemnie się uzupełniają: Darktrace zapewnia specjalistyczną wiedzę z obszaru sztucznej inteligencji na usługach cyberbezpieczeństwa, a Siemens Mobility know-how w kontekście bezpieczeństwa operacji kolejowych.
Aby nasi klienci zawsze byli o krok przed cyberprzestępcami, korzystamy z rozwiązań ustawicznego i nowoczesnego monitorowania wspieranego przez uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję.
Systemy te monitorują ruch sieciowy w celu wykrywania anomalii i prób włamań. Te anomalie i podejrzane incydenty są poddawane ocenie przez zespół techników z Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwo Cybernetycznego wspieranych przez specjalistów drugiego i trzeciego poziomu, którzy pomagają klientom w rozwiązywaniu potencjalnych problemów.