Interfejsy i standardy

Gwarancja płynnej wymiany danych
Centra sterowania ruchem Sitraffic firmy Siemens Mobility zapewniają płynny przepływ danych i bezawaryjną komunikację, zarówno między systemami heterogenicznymi, jak i urządzeniami obiektowymi pochodzącymi od różnych dostawców. Jest to możliwe, ponieważ nasze stacje zewnętrzne i wewnętrzne oferują szerokie możliwości integracyjne.
Interfejsy i standardy w zarządzaniu ruchem pojazdów
Efektywna wymiana danych w obrębie miejskiej infrastruktury sterowania ruchem pojazdów wymaga pełnej zgodności z odpowiednimi protokołami i standardami. Interfejsy i standardy firmy Siemens Mobility to rozwiązania dostosowane do wymagań rozmaitych obiektów w ramach systemu zarządzania ruchem. Stacje zewnętrzne zapewniają płynną komunikację między urządzeniami obiektowymi, a stacje wewnętrzne umożliwiają komunikację między różnymi centrami sterowania ruchem.Stacje zewnętrzne - do komunikacji z urządzeniami obiektowymi
Standard VDV jest wykorzystywany przez pojazdy transportu publicznego do „meldowania” się na skrzyżowaniach w ramach zdefiniowanego schematu priorytetyzacji przejazdów. Standard ten umożliwia bezprzewodową komunikację między pojazdem a sterownikiem skrzyżowania. gromadzone dane służą do nadawania priorytetu przejazdom środków transportu publicznego.
Protokół komunikacyjny TLS służy do opisu technicznych warunków dostawy stacji zewnętrznych, szczególnie na potrzeby ruchu na drogach (autostradach) międzymiastowych. Interfejs TLS może również służyć do dostarczania miejskim systemom kontroli ruchu informacji o ruchu i danych na temat aktualnej zawartości VMS i warunków środowiskowych.
Stacje wewnętrzne - do komunikacji między centrami sterowania ruchem
Interfejsy te obejmują praktycznie wszystkie zastosowania interfejsowe w systemach zarządzania ruchem. Znormalizowane interfejsy OCIT-C do komunikacji pomiędzy komponentami i systemami centrum sterowania zastępują poprzednią generację interfejsu, tj. OCIT-I do przetwarzania i OCIT-I do przesyłania danych.
Korzystaj z bogactwa technologii przyszłości
Nowy system komunikacji Sitraffic Canto to najbardziej zaawansowana technologia komunikacyjna z przeznaczeniem do zastosowań w sterowaniu ruchem. Canto to skrót od „Communication in advanced new technology in outstations” (komunikacja w ramach zaawansowanych technologii stacji zewnętrznych). System nie wymusza na kliencie odejścia od posiadanych sterowników ruchu, w tym starszych systemów zaprojektowanych pod kątem standardu BEFA 5, jednocześnie udostępniając platformę do korzystania z nowoczesnych technologii, takich jak DSL, OTN, łącza światłowodowe itp.
Sitraffic Canto. Najważniejsze funkcje:
- Wysoko wydajny proces transmisji danych o ruchu (Canto)
- Obsługa najnowocześniejszych technik przesyłu danych, takich jak DSL i GPRS
- Znormalizowane planowanie sieci IP
- Bezpieczna transmisja danych dzięki tunelowi VPN i szyfrowaniu PKI zarówno po stronie sterownika, jak i centrum sterowania ruchem
- Funkcja tzw. łącza towarzyskiego (party line) zmniejsza liczbę wymaganych przewodów