Systemy transmisji blokowej

Systemy transmisji blokowej

Inteligentne systemy transmisji blokowej dla bezpiecznej kolei cyfrowej

Systemy te zostały zaprojektowane dla potrzeb bezpiecznej i opłacalnej transmisji bloków informacji na kolejach miejskich i podmiejskich oraz na sieciach dalekobieżnych i metra. Zapewniają bezpieczną i niezawodną konwersję i transmisję cyfrowych danych.

Moduł komunikacji informatycznej

Modułowa, cyfrowa i bezpieczna transmisja danych

Kompaktowy Clearguard DCM 150 bazuje na technologii Trackguard Simis FM – niezawodnej i wypróbowanej platformie dla wszystkich zastosowań produktów Sinet-xCMS (np. ACM 200, ACM 250, TCM 100). Moduł został zaprojektowany zgodnie z normami CENELEC EN 50126, EN 50128 oraz EN 50129 i spełnia wymogi najwyższego poziomu bezpieczeństwa SIL4. Udostępnia maks. 12 bezpiecznych wejść i 12 bezpiecznych wyjść (lub 24 pozabezpieczne) przez transoptor lub bezpotencjałowy styk przekaźnika. Dzięki temu bloki informacji są bezpiecznie przesyłane przez złącze szeregowe.

Maksymalna wydajność przez cały cykl życia

Skalowalne i elastyczne rozwiązanie

Dzięki modułowej architekturze Clearguard DCM 150 system można dostosowywać do indywidualnych wymagań i aplikacji klienta. Konfiguracja danych jest bezpiecznie zapisywana i można ją łatwo załadować do programowalnej, niekasowalnej pamięci (wtyk ID). A to zapewnia wysoką gotowość techniczną.

  • Modułowa architektura systemu
  • Standardowa platforma dla wszystkich modułów przytorowych (np. ACM, TCM, SCM, PCM)
  • Dualna sieć IP ze wsparciem VLAN
  • Szerokie spektrum zastosowań dzięki bezpotencjałowemu zestykowi przekaźnika i złączu transoptorowemu
  • Bezobsługowy moduł
  • Przyjazne dla użytkownika konfigurowanie danych
  • Szybka wymiana konfiguracji z minimalnym lub żadnym skutkiem dla dostępności szlaku

Początek inteligentnej cyfrowej blokowej transmisji danych

Cechy produktu

  • 12 bezpiecznych wejść i 12 bezpiecznych wyjść
  • Szeregowe złącza bazujące na sieci ethernet
  • Redundantna konfiguracja 2 z 2
  • Dualne połączenie sieciowe IP
  • Diagnostyka i projektowanie na lokalnej stronie webowej
  • Łatwa i szybka wymiana konfiguracji danych za pomocą wtyku ID
  • Nieograniczona odległość sterowania przy wykorzystaniu tradycyjnych komponentów IP
  • Bezobsługowy moduł
  • Niezawodna platforma, używana na całym świecie
  • Zgodność z CENELEC SIL-4 

Kontakt

Pytania? Prosimy o kontakt z nami

Odnośnie dalszych informacji na temat tych lub innych produktów i usług prosimy zwracać się do naszych ekspertów, którzy chętnie Państwu pomogą.