Przetwornice pomocnicze - uniwersalne zasilanie dla zastosowań pokładowych

Zapotrzebowanie na nowoczesną mobilność rośnie, a wraz z dalszym rozwojem pojazdów szynowych, autobusów elektrycznych i autobusów hybrydowych, komfort pasażerów i informacje stają się coraz ważniejsze. W rezultacie rośnie również znaczenie zasilania elektrycznego i elektronicznego dla konsumentów, dla takich zastosowań jak klimatyzacja, wentylacja, a także gniazdka do ładowania laptopów i telefonów komórkowych. Przetwornice pomocnicze stanowią krytyczne ogniwo pomiędzy podłączonymi odbiornikami a zasilaniem pojazdu - dostosowywane do wymagań operatorów i ich klientów.
Tradycja, to dla nas jakość i najwyższa wydajność
Pierwsze przetwornice pomocnicze opracowaliśmy i skonstruowaliśmy w 1947 roku. To, co wówczas było prawdą, nadal nią jest: Nasze przetwornice pomocnicze są wytrzymałe, niezawodne, wydajne i wysoce innowacyjne. Ponadto są one zawsze dokładnie dopasowane do wymagań, które nasi klienci stawiają przed nami we wszystkich obszarach techniki kolejowej jak również autobusów elektrycznych.Komponenty, na których można polegać
Oferujemy przetwornice pomocnicze dla wszystkich standardowych napięć i sieci: od 750 V, 1500 V 3000 V do 15000 V/16,67 Hz lub 25.000 V/50 Hz prądu przemiennego jednofazowego. Jednocześnie, dzięki globalnej sieci zakładów produkcyjnych, spełniamy lokalne wymagania dotyczące naszej technologii. Kompaktowa, elastyczna, wysoce wydajna i modułowa konstrukcja naszych przetwornic pomocniczych jest głównym motorem ich globalnego sukcesu. Pozwala nam to na wdrażanie zindywidualizowanych rozwiązań dla naszych klientów za rozsądną cenę. Nasza duża baza zainstalowanych urządzeń u klientów na całym świecie stanowi potwierdzenie naszego niezwykle bogatego doświadczenia w dziedzinie przetwornic pomocniczych. Pomimo całej modułowości, głównym naszym celem rozwoju jest koncepcja systemowa, a tym samym optymalna wydajność z zastosowaniem niezawodnych i trwałych komponentów oraz świadectwami dopuszczenia na całym świecie.
Wytrzymałe, niezawodne, wydajne
Od samego początku przetowrnice pomocnicze Siemens Mobility zostały opracowane do pracy w trudnych warunkach, jak bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury oraz gwałtowne zmiany temperatur. Udowodniły one swoją wartość podczas wieloletniej i niezawodnej pracy we wszystkich miejscach montażu (pod podłogą, na dachu, wewnątrz pojeazdu).
Wysoka wydajność, kompaktowa konstrukcja
Koncepcje oszczędzania miejsca są mile widziane we wszystkich obszarach budowy pojazdów, nie tylko w przypadku pojazdów szynowych. Dzięki krótkim trasom kablowym, zredukowanym okablowaniu i wyjątkowo kompaktowej konstrukcji, przetwornice pomocnicze Mobility oferują wiele możliwości uzyskania większej przestrzeni dla pasażerów, a tym samym poprawy ich komfortu podróżowania.
Prosta budowa, prosty serwis
Dzięki swojej modułowej budowie, projektowanie i montaż naszych przetwornic pomocniczych są niezwykle proste. Co więcej, systemy 750 V i 1500 V dla metra wykorzystują tą samą obudowę isą tak zaprojektowane, że wszystkie moduły są łatwo dostępne dla serwisu.