Funkcje dodatkowe dla transportu kolejowego wraz z usługami modernizacyjnymi

Dostęp do najnowszych funkcji nawet dla pojazdów szynowych, które mają
Rozszerzenia dla pojazdów szynowych
Oferta funkcji dodatkowych Siemens Mobility to szeroka gama modyfikacji i rozszerzeń dla pociągów, tramwajów, pojazdów metra i lokomotyw. Dzięki nim tabor uzyskuje nowoczesne możliwości operacyjne przy jednoczesnej oszczędności kosztów.Aktualne i nowoczesne systemy kolejowe przez cały okres eksploatacji
Funkcje dodatkowe to oferta stałego wsparcia przez cały okres eksploatacji systemu kolejowego umożliwiająca zachowanie wysokiego poziomu jego dostępności. Klient korzysta z profesjonalnej asysty doświadczonych specjalistów: od doradztwa technicznego poprzez wsparcie aż po modernizację systemu. Nasze rozwiązania mają na celu optymalizację pracy, poprawę dostępności pojazdów, zwiększenie komfortu pasażerów i personelu technicznego, zwiększenie efektywności energetycznej pojazdów oraz ułatwienie maszynistom skoncentrowanie się na sytuacji na torach.
Jesteśmy do dyspozycji klienta: niezależnie od tego, czy oczekuje rozwiązania złożonych problemów, czy modernizacji technicznych. Dzięki naszym rozwiązaniom jesteśmy w stanie z łatwością dostosować system do wymagań nowych norm i przepisów prawnych. Dzięki naszej polityce części zamiennych zapewniamy dostępność części przez cały okres eksploatacji systemu.
Funkcje dodatkowe - korzyści dla klienta
- Zwiększona dostępność i dłuższy czas pracy taboru
- Zwiększony komfort i wygoda pasażerów
- Wydłużona żywotność systemów kolejowych i zwiększona wartość końcowa
- Niższe koszty cyklu życia systemów w efekcie ich regularnej aktualizacji
- Zwiększona atrakcyjność rynkowa
Pięć obszarów objętych wsparciem funkcji dodatkowych
Dzięki opracowaniu odpowiednich rozwiązań, funkcje dodatkowe mogą być wykorzystane w takich obszarach jak: dostępność i optymalizacja pracy, komfort pasażerów, komunikacja, oszczędności energii i ułatwienie pracy maszynisty – a wszystko to wsparte rozległą wiedzą fachową naszych ekspertów ds. rozwoju i utrzymania taboru kolejowego.