Serwis części zamiennych

Zapewniamy, iż Twoi specjaliści mają wszystkie potrzebne im części - szybko, łatwo i niezawodnie, o każdej porze. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nowych, naprawionych czy odnowionych części, naszą obietnicą jest Easy Spares®. Dzięki wiodącej pozycji firmy Siemens Mobility w dziedzinie produkcji przyrostowej można uzyskać nawet najbardziej unikalne lub rzadko potrzebne części, również w małych seriach - często z udoskonaleniami konstrukcyjnymi. Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie produktów wycofanych możesz polegać na oferowanej przez nas dostępności właściwych części przez cały okres eksploatacji Twoich systemów. Easy Spares – na cały okres eksploatacji.

Łatwe części zamienne

Łatwe części zamienne

Logistyka części zamiennych - 100% Railability®

Wydajne łączenie zapotrzebowania i szybka dostawa części zamiennych:

  • Od składowania operacyjnego z wysokim zaangażowaniem kapitału do dostaw bieżących

  • Od drogich rezerw bezpieczeństwa do gwarantowanej dostępności określonych części zamiennych
  • Od zamówień manualnych do całodobowych zamówień sieciowych z poziomu systemu Rail Mall
  • Od szeregu dostawców do zakupów „jednookienkowych” w zakresie wszystkich Państwa potrzeb w dziedzinie części eksploatacyjnych
Druk 3D

Druk 3D

Druk 3D dla przemysłu kolejowego - korzyści:

  • Uproszczone komponenty
  • Zmniejszenie czasu dostawy
  • Zmniejszenie jednorazowych kosztów
  • Swoboda projektowania
  • Rozwiązania dla komponentów wycofanych
  • Szybkie naprawy
Łatwe rozwiązania dla komponentów wycofanych z produkcji

Łatwe rozwiązania dla komponentów wycofanych z produkcji

Bezpieczne zaopatrzenie w części zamienne na cały okres użytkowania


Prewencyjne zarządzanie częściami wycofanymi:

  • Zmniejsza przyszłe koszty wycofań
  • Minimalizuje ryzyko przestojów i potencjalnych kar administracyjnych za opóźnienia
  • Umożliwia szybką reakcję


Reaktywne zarządzanie wycofaniami:   

  • Niezawodna ochrona inwestycji
  • Zmniejszenie kosztów poprzez krótkoterminowe rozwiązania przejściowe
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacji
Easy Spares IDea®

Identyfikacja części zamiennych -Easy Spares IDea

Identyfikacja i zamawianie części zamiennych z poziomu aplikacji

Szybkość zamiast drogich zapasów:

  • Aplikacja do identyfikacji części, sprawdzania stanów magazynowych i zamawiania
  • Zrób zdjęcie uszkodzonej części przy pomocy smartfonu
  • Automatyczna identyfikacja z analizą obrazu w czasie rzeczywistym
  • Automatyczne zapytanie o stan magazynowy; aplikacja pokazuje dostępność części
  • Zamówienie online przez aplikację z poziomu Siemens Rail Mall

Łatwa naprawa

Łatwa naprawa

Szybka naprawa części zamiast ich wymiany


Szybka, wysokiej jakości naprawa komponentów:

  • 33 warsztaty w 15 krajach
  • Naprawy komponentów elektrycznych i mechanicznych
  • Ponad dziesięć lat doświadczenia
Serwis części zamiennych

Optymalne zaopatrzenie w części zamienne dla kolei

Utrzymywać na stanie czy zamawiać na bieżąco? To Twoja decyzja. Jednak rosnąca presja kosztowa ogranicza wysokie rezerwy bezpieczeństwa części zamiennych. Usługi Siemens Mobility pozwalają zoptymalizować posiadane zapasy części zamiennych. Części krytyczne trzymaj pod ręką, a jednocześnie szybko i łatwo identyfikuj i zamawiaj te komponenty, których potrzebujesz rzadziej.

Proste i skuteczne rozwiązania optymalizujące składowanie części

Siemens Mobility zapewnia najważniejsze części zamienne w ciągu 24 godzin w dowolnym miejscu w Europie i w ciągu 48 godzin w dowolnym miejscu na świecie, wyłączając kwestie celne. Ale to, co naprawdę ułatwia składowanie części zamiennych, to nasza koncepcja Easy Spares: "Mamy zapasy wszystkich części, których składowanie ma sens". Dzięki bardzo udanemu zastosowaniu w lokomotywach Vectron, koncepcję tę można zastosować również w wersji "lekkiej" w tramwajach Combino. Dla części mechanicznych, które nie mogą być ekonomicznie magazynowane przez dziesięciolecia, stosujemy produkcję przyrostową - z gwarantowaną dostawą przez ponad 30 lat, oferującą nawet do 90 procent oszczędności czasu w porównaniu z produkcją mechaniczną, a jednocześnie swobodę dokonywania funkcjonalnych i ergonomicznych ulepszeń.

System Easy Spares Next Generation

Niezawodny cyfrowy łańcuch dostaw materiałów

Identyfikacja w 10 sekund, zamówienie w 3 minuty i dostawa w 24 godziny. Przez długi czas była to wizja - teraz stała się rzeczywistością. Produkty serwisowe stojące za prowadzonym procesem holistycznym zostały w ostatnich latach zmontowane jak układanka. Finalny obraz jest już kompletny, a nasi klienci mogą korzystać z niezawodnego cyfrowego zamawiania materiałów. Oto nasz system Easy Spares Next Generation™.
Portfolio

Serwis części zamiennych w szczegółach

Referencje

Serwis części zamiennych dla systemów szynowych

Technologia wytwarzania przyrostowego już teraz poprawia operacje kolejowe, czego dowodzą poniższe Referencje dla Serwisu części zamiennych.

Easy Spares Marketplace™, obsługiwany przez system Rail Mall

Całodobowa obsługa zamówień części zamiennych

100% RAILability Właściwe materiały w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu znaleźć można w Easy Spares Marketplace™.   Dotrzyj szybko do celu Użyj naszej sprawnej wyszukiwarki produktów aby szybko przejść do pożądanego produktu - w sposób łatwy i nieskomplikowany.   Zawsze na bieżąco Odkryj nowe doświadczenie zakupów cyfrowych - całodobowo z dowolnego miejsca na świecie - z bieżącą dostępnością zapewniającą komfort zamawiania.   Nabywaj wszystko z jednego źródła Ciesz się dostępnością szeregu rozmaitych dostawców w jednym miejscu, uzyskując możliwość znalezienia odpowiedniej części zamiennej w odpowiednim czasie - wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami.

Zamów części zamienne w sieci tutaj:

Do Easy Spares Marketplace™