Funkcje dodatkowe dla transportu kolejowego i modernizacja
Dostęp do najnowszych funkcji nawet dla pojazdów szynowych, które mają 20 lub więcej lat.
Dostęp do najnowszych funkcji nawet dla pojazdów szynowych, które mają 20 lub więcej lat.
Rozszerzenia dla pojazdów szynowych
Aktualne i nowoczesne systemy kolejowe przez cały okres eksploatacji
Funkcje dodatkowe to oferta stałego wsparcia przez cały okres eksploatacji systemu kolejowego umożliwiająca zachowanie wysokiego poziomu jego dostępności. Klient korzysta z profesjonalnej asysty doświadczonych specjalistów: od doradztwa technicznego poprzez wsparcie aż po modernizację systemu. Nasze rozwiązania mają na celu optymalizację pracy, poprawę dostępności pojazdów, zwiększenie komfortu pasażerów i personelu technicznego, zwiększenie efektywności energetycznej pojazdów oraz ułatwienie maszynistom skoncentrowanie się na sytuacji na torach.
Jesteśmy do dyspozycji klienta: niezależnie od tego, czy oczekuje rozwiązania złożonych problemów, czy modernizacji technicznych. Dzięki naszym rozwiązaniom jesteśmy w stanie z łatwością dostosować system do wymagań nowych norm i przepisów prawnych. Dzięki naszej polityce części zamiennych zapewniamy dostępność części przez cały okres eksploatacji systemu.
Funkcje dodatkowe - korzyści dla klienta
- Zwiększona dostępność i dłuższy czas pracy taboru
- Zwiększony komfort i wygoda pasażerów
- Wydłużona żywotność systemów kolejowych i zwiększona wartość końcowa
- Niższe koszty cyklu życia systemów w efekcie ich regularnej aktualizacji
- Zwiększona atrakcyjność rynkowa
Pięć obszarów objętych wsparciem funkcji dodatkowych
Dzięki opracowaniu odpowiednich rozwiązań, funkcje dodatkowe mogą być wykorzystane w takich obszarach jak: dostępność i optymalizacja pracy, komfort pasażerów, komunikacja, oszczędności energii i ułatwienie pracy maszynisty – a wszystko to wsparte rozległą wiedzą fachową naszych ekspertów ds. rozwoju i utrzymania taboru kolejowego.
Dostępność i optymalizacja pracy
Dostępność taboru decyduje o opłacalności operacji kolejowych. Dzięki innowacyjnym ulepszeniom możemy zwiększyć czas wykorzystania pojazdów i przedłużyć ich okres eksploatacji.
Przykłady:
- Pługi śnieżne
- Łatwe w konserwacji panele środkowe wydrukowane w technologii 3D
- Odporne na wstrząsy lampy sygnalizacyjne
- Zwiększenie naciągu sieci trakcyjnej
- Funkcje wsparcia jazdy w warunkach oblodzenia
- Alternatywne materiały ścierne
Komfort podróżowania
Koleją można dotrzeć do wielu miejsc i codziennie korzysta z niej tysiące pasażerów. Komfort pasażerów to kluczowa cecha dla wysokiego poziomu akceptacji tego sposobu podróżowania. Oferujemy rozwiązania, które sprostają każdym wymaganiom: od usług sieciowych dla urządzeń przenośnych po optymalizację przestrzeni dla osób z niepełnosprawnościami.
Przykłady:
- Modernizacja istniejących funkcji lub instalacja nowych systemów klimatyzacji
- Wdrożenie portów USB o napięciu 230 V z możliwością ładowania urządzeń
- Montaż czerwonego światła ostrzegawczego zamknięcia drzwi
- Dostosowane podłokietniki dla maszynisty wydrukowane w technologii 3D
Komunikacja
Funkcje dodatkowe to także usługi sieciowe. Współczesny pasażer chce pozostawać w kontakcie ze światem przy użyciu urządzenia przenośnego niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom IT zapewniamy pasażerom nieprzerwany dostęp do informacji.
Przykłady zastosowań:
- Internet-on-Board (IoB)
- System informacji pasażerskiej (SIP)
- Rozwiązania z zakresu infotainment

Oszczędność energii
Dzięki funkcjom dodatkowym eksploatacja istniejącego taboru zyskuje nowe i przyjazne dla środowiska oblicze. Światowe zasoby bogactw naturalnych są ograniczone. Dzięki naszym działaniom zużywamy ich mniej, zarazem zwiększając efektywność energetyczną taboru, zapewniając bardziej ekologiczną eksploatację. Nasze rozwiązania dodatkowo obniżają koszty eksploatacji w perspektywie długoterminowej.
Przykłady zastosowań:
- Różne rozwiązania technologii LED
- Łączniki zmierzchowe
- Automatyczne systemy start-stop
Wsparcie czynności maszynisty
Innowacyjne rozwiązania połączone z rozwojem istniejących technologii sprawiają, że pociągi są łatwiejsze w obsłudze, zmniejsza się ryzyko związane z błędem człowieka a zwiększa bezpieczeństwo pasażerów. Wreszcie omawiane funkcje dodatkowe podnoszą komfort pracy w kabinie maszynisty, czyniąc tę pracę przyjemniejszą i atrakcyjniejszą.
Przykłady rozwiązań:
- Kamera z widokiem do tyłu
- Kamera monitoringu wewnętrznego (CCTV)
- Wskazania poziomu paliwa
Przykłady projektów wdrożenia funkcji dodatkowych
Inteligentny tramwaj doposażony modułem sieci WLAN
- Profesjonalna modernizacja 20-letnich wagonów typu R: instalacja najnowszej technologii LED i monitoringu wideo w przedziale pasażerskim
- Rozszerzone informacje bieżące dla pasażerów w przedziale pasażerskim, w tym dostęp do Internetu i informacji dostępnych przez sieć WLAN
- Optymalizacja pracy maszynisty poprzez instalację elektronicznego lusterka wstecznego i tabletów PC; wdrożenie komponentów wyprodukowanych z wykorzystaniem druku 3D