System Easy Repair dla kolei

Naprawione części nawet 50 procent tańsze niż nowe

serwis kolejowy

Naprawione części nawet 50 procent tańsze niż nowe

Naprawiaj zespoły szybko, skutecznie i niezawodnie

Siemens Mobility Services zajmuje się całym procesem naprawy i zwrotu twoich części, modułów i zespołów. Dbamy o to, aby twoje zespoły były naprawiane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i były gotowe do szybkiego przywrócenia do eksploatacji - zawsze z myślą o zminimalizowaniu nakładu pracy i kosztów.

Easy Repair - naprawy zgodne z jakością OEM

Naprawione części są do 50 procent tańsze niż nowe. W ramach Easy Repair oferujemy szybką, wysokiej jakości naprawę podzespołów elektrycznych i mechanicznych wszystkich systemów Siemens Mobility. Zarządzamy wszystkimi sprawami związanymi z częściami i naprawami - od oferty do zamówienia - w tym zidentyfikowaniem i rozwiązaniem kwestii technicznych dotyczących wszystkich wadliwych części. Naprawy są zgodne z najwyższymi standardami jakościowymi OEM, co obejmuje także gwarancję producenta. Oczywiście, aby szybciej odesłać części do klienta, stosujemy numer RMA (upoważnienie do zwrotu materiału). Numer RMA ułatwia śledzenie zlecenia naprawy. Dzięki naszym usługom magazynowym i serwisowi części zamiennych (UTEX) można jeszcze bardziej skrócić czas dostawy potrzebnych części.

Obszerna, zrównoważona oferta napraw

RMA - standardowy proces naprawy

Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów wysyłki, przed przystąpieniem do naprawy ustalamy, czy naprawa wadliwego elementu jest możliwa lub ekonomicznie opłacalna. Około 30 procent wszystkich przysyłanych części nie nadaje się do naprawy; jeśli naprawa nie będzie możliwa, złożymy ofertę na część zamienną. Dzięki numerowi RMA można bez trudu, cały czas, śledzić realizację zlecenia naprawy.

UTEX – wymiana części

Dzięki serwisowi Unit Exchange system Easy Repair zwiększa dostępność części. Po wysłaniu uszkodzonej części do Siemensa otrzymasz identyczną część zamienną w ciągu dwóch dni (nieskonfigurowana) lub czterech dni (skonfigurowana), aby nie musieć czekać na naprawę swojej części. Część regenerowana spełnia te same standardy jakości co nowa, ale jest o wiele tańsza. W tym samym czasie twoja uszkodzona część jest naprawiana i doprowadzana do stanu części nowej i przechodzi do zapasów UTEX.

Elektronika pojazdowa

Nasi specjaliści ds. elektroniki pojazdowej zajmują się sterownikami pojazdowymi KM, które należą do byłego przedsiębiorstwa Krauss Maffei Vehicle Electronic.

Informacje dla operatorów kolejowych

W tym miejscu możesz pobrać informacje o systemie Easy Repair oferowanym przez Siemens Mobility Services.

Wszystko idzie lepiej dzięki Easy Repair

Jak to pokazano poniżej, zrównoważone usługi naprawcze oferowane przez Siemens Mobility Services od dawna dowodzą swojej praktycznej wartości użytkowej.

Dostępność z walizki

  • Konserwacja, części zamienne i dostawa zespołów do dziesięciu nastawni SIMIS-C składających się z dziesięciu nastawni głównych z 20 podstacjami
  • Tryb gotowości 24/7 z gwarancją naprawy w ciągu 2 godzin - „walizkowe rozwiązanie"
  • Certyfikacja personelu serwisowego klienta, roczna opłata ryczałtowa za naprawy oraz zdalna diagnostyka i sprawdzenie prawidłowości działania za pośrednictwem UMTS