Usługi utrzymaniowe

Punktualność, niezawodność i zdolności przewozowe odgrywają decydująca rolę w dyspozycyjności rozwiązania. Zapewnimy gotowość operacyjną pojazdom i infrastrukturze kolejowej dzięki naszym usługom utrzymaniowym.

Serwis lokomotyw

Punktualność, niezawodność i zdolności przewozowe odgrywają decydująca rolę w dyspozycyjności rozwiązania. Zapewnimy gotowość operacyjną pojazdom i infrastrukturze kolejowej dzięki naszym usługom utrzymaniowym.

Doskonała dyspozycyjność w transporcie kolejowym – dzięki usługom utrzymaniowym

Aby zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność transportu szynowego, pojazdy szynowe i infrastruktura muszą działać, kiedy pasażerowie i klienci przewoźnika kolejowego ich potrzebują. Część serwisowa Siemens Mobility oferuje Państwu pełną niezawodność, która pozwoli Państwu na zaoferowanie takiej samej niezawodności swoim klientom. Wielu operatorów kolejowych na świecie już czerpie korzyści ze współpracy z Siemens Mobility, dzięki ponad 50 umowom serwisowym – których część będzie obowiązywać do co najmniej do połowy wieku – i dyspozycyjności do 100 procent.

Sprawdzone rozwiązania dla maksymalne dostępności i efektywności

Państwa infrastruktura, systemy transportu kolejowego i pojazdy szynowe są intensywnie eksploatowane. Aby utrzymać je w odpowiednim stanie w ciągu całego cyklu życia, wykonamy wszelkie konieczne zadania utrzymaniowe w Państwa imieniu. Zakres i usługi mogą być elastycznie dostosowane do Państwa potrzeb. Na przykład, w ramach naszego rozwiązania „Sprawdzone zarządzanie utrzymaniem” (ang. Proven Maintenance Management), optymalizujemy wszystkie czynności utrzymaniowe – a tym samym również dostępność Państwa pojazdów i infrastruktury. Oznacza to, że mogą Państwo w pełni skoncentrować się na podstawowej działalności. W ramach naszej oferty „Sprawdzonych usług na miejscu” (Proven On-Site), świadczymy usługi konserwacji zapobiegawczej i naprawczej w naszych zajezdniach i obiektach warsztatowych lub na miejscu, gdzie znajdują się Państwa systemy transportu kolejowego. Nasza oferta „Sprawdzone Przeglądy – Zwrotnice” (Proven Overhaul) zapewnia atrakcyjne opcje dla elastycznej renowacji Państwa zwrotnic. Z kolei, „Sprawdzone utrzymanie infrastruktury” (Proven Infrastructure Care) gwarantuje maksymalną dyspozycyjność i efektywność kosztową dla Państwa systemów automatyki kolejowej. Natomiast w ramach rozwiązania „Sprawdzone naprawy powypadkowe” (Proven Accident Repair), część serwisowa Siemens Mobility oferuje wszechstronny serwis obejmujący ocenę szkody, rzeczywisty proces naprawy, rozruch i testy odbiorcze.

Więzi na całe życie

Część serwisowa Siemens Mobility zapewnia maksymalną dyspozycyjność w ramach ponad 50 projektów serwisowych na całym świecie – niektóre z nich na okres wykraczający poza połowę wieku. Nasze zobowiązanie: 100% niezawodność – połączenie dyspozycyjności i niezawodności w oparciu o zobowiązania umowne.

Efektywne utrzymanie doskonałej jakości

Rail Service Center Monachium-Allach, Niemcy

Rail Service Center Monachium-Allach, Niemcy

Rail Service Center leży na skrzyżowaniu europejskich tras kolejowych. Co roku nasi eksperci serwisują wiele lokomotyw należących zarówno do europejskich państwowych przedsiębiorstw kolejowych jak i dużo mniejszych operatorów. Działalność utrzymaniowa wykorzystuje dostępne synergie w hali serwisowej o powierzchni 2 000 m2. A to dlatego, że najbardziej zaawansowane pociągi na świecie są produkowane w tym samym miejscu: w fabryce lokomotyw firmy Siemens Mobility. Zapewnia to maksymalną wiedze fachową na temat lokomotyw i ciągły transfer wiedzy – co stanowi podstawę szybkiego rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia.

Sprawdzone utrzymanie infrastruktury

Sprawdzone utrzymanie infrastruktury

Niezależnie od tego, czy chodzi o przejazdy kolejowe, urządzenia pokładowe, zwrotnice, grupy przekaźnikowe czy urządzenia stacyjne, najbardziej skuteczne rozwiązanie dla utrzymania nie zawsze oznacza posiadanie wewnętrznego zespołu specjalistów. Aby zapewnić nieprzerwaną dyspozycyjność a jednocześnie ograniczenie kosztów stałych, mniejsi operatorzy lub firmy leasingowe czy przedsiębiorstwa wynajmu sprzętu w szczególności mogą być bardzo zainteresowani poszukiwaniem zewnętrznego partnera do realizacji zadań utrzymaniowych związanych z infrastrukturą i systemami transportu kolejowego. W ramach Sprawdzonego utrzymania infrastruktury oferujemy Państwu odpowiednie rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb w tym względzie.

Sprawdzone przeglądy – zwrotnice

Sprawdzone przeglądy – zwrotnice

Wcześniej zwrotnice musiały być poddawane renowacji mechanicznej po wykonaniu miliona operacji lub po upływie 10 lat. A to oznaczało ich demontaż i wysyłkę do fabryki, oczekiwanie przez wiele tygodni na ich zwrot z certyfikacją na kolejne 10 lat. 

Teraz warsztat przyjeżdża do zwrotnic. Dzień później, warsztat przechodzi do następnego zespołu zwrotnic, niezależnie od tego gdzie się znajdują. Mogą Państwo liczyć na 100% niezawodność dzięki naszemu mobilnemu kontenerowi do przeglądów.

Usługi utrzymaniowe w praktyce

Usługi utrzymaniowe świadczone przez Siemens Mobility zapewniają dyspozycyjność pociągów i systemów transportu kolejowego na całym świecie – nawet w najcięższych warunkach klimatycznych – jak pokazują przykłady zastosowań w praktyce.