Erkenntnisse in Flottenverfügbarkeit verwandeln
Eine Flottenverfügbarkeit von bis zu 100% entsteht durch Daten und Konnektivität, die Betriebserkenntnisse in fundierte Entscheidungen umwandeln. Vier Kundenbeispiele zeigen einen vernetzten End-to-End-Workflow: von Überwachung und Analyse im Betrieb bis zur Instandhaltung und kontinuirlichen Verbesserung.
Neuigkeiten, Einblicke, Stories: Was tut sich bei Siemens Mobility?

Siemens erhält ersten Großauftrag für 100 Vectron X-Lokomotiven von RAILPOOL
RAILPOOL, einer der führenden Schienenfahrzeugvermieter Europas, und Siemens Mobility haben auf der InnoTrans 2026, der globalen Leitmesse der Bahnindustrie, einen Auftrag über die Lieferung von 100 Vectron X-Lokomotiven geschlossen.

Siemens liefert Signaling X für Österreichs Bahninfrastruktur
Siemens Mobility hat von der ÖBB-Infrastruktur AG einen Auftrag im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro zur Digitalisierung der österreichischen Stellwerkstechnik erhalten. Die Vereinbarung bildet die Grundlage für die schrittweise und flächendeckende Einführung digitaler Stellwerke (DSTW) in Österreich, beginnend mit einem Pilotprojekt im vierten Quartal 2030.

Siemens erweitert Servicenetzwerk mit erstem Rail Service Center in Polen
Siemens Mobility erweitert sein europäisches Servicenetzwerk mit dem Bau eines neuen, hochmodernen Rail Service Centers in Gądki bei Posen (Poznań), Polen. Das neue Depot soll 2027 eröffnet werden und umfassende Instandhaltungsleistungen für Lokomotiven anbieten, die in Polen sowie in Mittel- und Osteuropa im Einsatz sind.
Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Mobilität!
Offene Stellen in unseren Kernbereichen
Ob berufserfahren oder im Studium: Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten im Ingenieurwesen, der IT oder auch anderen Fachbereichen, die unsere Begeisterung für die Mobilitätsbranche teilen.
Wie wir mit unseren Kunden und Partnern die Zukunft der Mobilität gestalten
Züge und Infrastruktur sind oft mehr als 30 Jahre in Betrieb, daher müssen wir für ihre gesamte Lebensdauer planen. Die Ausstattung der Züge mit integrierter Konnektivität für Digital Train Solutions hilft, die Kosten zu senken, die Züge nahtlos von der Strecke aus zu verwalten und Störungen durch Live-Überwachung und Fernkonfiguration zu vermeiden.
Wir ermöglichen einen zustandsorientierten, vorausschauenden Wartungsansatz durch tiefes Verständnis und fortschrittliche Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen.
Die Verlagerung der Bahninfrastruktur in die Cloud und der Ersatz von Hardwarekomponenten durch ein zentrales Stellwerk können beim Betreiber enorme Effizienzgewinne erzielen, z.B. können die Wartungskosten um 30 % gesenkt werden.
Mit umfassenden Analysen und Echtzeitdaten schaffen wir die ideale Grundlage für die Optimierung von Verkehrsbetrieb, Fahrplanauskunft, Bequemlichkeit und Reisekomfort.