Lokomotywy
Mobilność dzięki adaptacji
Nasze innowacyjne lokomotywy pozwalają na oszczędną eksploatację przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko i oszczędzaniu zasobów. Niezależnie od tego, czy klient poszukuje szerokich możliwości konfiguracji, czy potrzebuje mocnych pojazdów do najbardziej wymagających zadań transportowych, oferujemy indywidualne rozwiązania, które można precyzyjnie dopasować do każdych wymagań.
Zielona technologia na torach
Transport kolejowy jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu, niezależnie od tego, czy mówimy o przewozach towarowych czy pasażerskich, o transporcie zbiorowym, czy ruchu na głównych magistralach krajowych. Dzięki naszym lokomotywom idziemy o krok dalej i łączymy ochronę środowiska z maksymalną efektywnością kosztową w formie nowoczesnej, wysoko wydajnej, elektrycznej i przyjaznej dla środowiska lokomotywy, która korzysta z zielonych technologii i wyznacza nowe standardy w transporcie towarowym i pasażerskim.Vectron - wzór zrównoważonego podejścia
Energooszczędna produkcja, przyjazne dla środowiska materiały i możliwość recyklingu do 98% części - to wszystko czyni nową generację lokomotyw Vectron zupełnie wyjątkową. Na przykład: Po recyklingu lokomotywy Vectron o wadze 85 ton pozostaje zaledwie 1700 kg materiałów nie nadających się do przetworzenia, czyli mniej więcej tyle co średniej wielkości samochód osobowy.
Skuteczny model zrównoważonego podejścia:
- Energooszczędna praca dzięki systemowi wspomagania maszynisty Vectron Eco Cruise
- Kompatybilność środowiskowa przez cały okres eksploatacji
- Zastosowanie przekształtników z ekologicznym systemem chłodzenia wodą
- Zgodność z najsurowszymi wymaganiami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń, pyłu zawieszonego i hałasu