Kommen Sie mit uns auf die Reise zur InnoTrans 2026
Entdecken Sie auf der InnoTrans 2026 die neue Dimension der Bahntechnologie! Wir zeigen, wie Offenheit, Interoperabilität und Intelligenz in konkreten Kundennutzen übersetzt werden: mehr Kapazität ohne neue Gleise, geringere Gesamtbetriebskosten und ein besseres Reiseerlebnis – bei maximaler Systemverfügbarkeit und hoher Cybersicherheit.
Neuigkeiten, Einblicke, Stories: Was tut sich bei Siemens Mobility?

Siemens und Partner eröffnen die Greater Copenhagen Light Rail Linie
Siemens Mobility hat in einem Konsortium mit dem skandinavischen Generalunternehmer Aarsleff Rail die Greater Copenhagen Light Rail Linie vollständig abgeschlossen.

Erster Metrozug für die Sydney Metro – Western Sydney Airport eingetroffen
Mit der Anlieferung des ersten von zwölf dreiteiligen Zügen erreicht Siemens Mobility einen wichtigen Projektmeilenstein im schlüsselfertigen Projekt Sydney Metro – Western Sydney Airport.
Erkenntnisse in Flottenverfügbarkeit verwandeln
Eine Flottenverfügbarkeit von bis zu 100% entsteht durch Daten und Konnektivität, die Betriebserkenntnisse in fundierte Entscheidungen umwandeln. Vier Kundenbeispiele zeigen einen vernetzten End-to-End-Workflow: von Überwachung und Analyse im Betrieb bis zur Instandhaltung und kontinuierlichen Verbesserung.
Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Mobilität!
Offene Stellen in unseren Kernbereichen
Ob berufserfahren oder im Studium: Wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten im Ingenieurwesen, der IT oder auch anderen Fachbereichen, die unsere Begeisterung für die Mobilitätsbranche teilen.
Wie wir mit unseren Kunden und Partnern die Zukunft der Mobilität gestalten
Züge und Infrastruktur sind oft mehr als 30 Jahre in Betrieb, daher müssen wir für ihre gesamte Lebensdauer planen. Die Ausstattung der Züge mit integrierter Konnektivität für Digital Train Solutions hilft, die Kosten zu senken, die Züge nahtlos von der Strecke aus zu verwalten und Störungen durch Live-Überwachung und Fernkonfiguration zu vermeiden.
Wir ermöglichen einen zustandsorientierten, vorausschauenden Wartungsansatz durch tiefes Verständnis und fortschrittliche Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen.
Die Verlagerung der Bahninfrastruktur in die Cloud und der Ersatz von Hardwarekomponenten durch ein zentrales Stellwerk können beim Betreiber enorme Effizienzgewinne erzielen, z.B. können die Wartungskosten um 30 % gesenkt werden.
Mit umfassenden Analysen und Echtzeitdaten schaffen wir die ideale Grundlage für die Optimierung von Verkehrsbetrieb, Fahrplanauskunft, Bequemlichkeit und Reisekomfort.